Produktegenskaber
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open / normally closed; (valgbar) |
Tasteafstand [mm] | 3...15 |
Kapsling | gevindtype |
Dimensioner [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...36 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | 13; (24 V) |
Kapslingsklasse | II |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Udgange
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open / normally closed; (valgbar) |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2,5 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 250 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 40 |
Kortslutningssikret | ja |
Overbelastningssikret | ja |
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] | 3...15 |
---|---|
Justerbar tasteafstand | ja |
Fabriksindstilling rækkevidde [mm] | 15 |
Real rækkevidde Sr [mm] | 15 ± 10 % |
Operationel tasteafstand [mm] | 0...12,1 |
Nøjagtighed / afvigelser
Korrektionsfaktor | glas: 0,4 / vand: 1 / Keramik: 0,2 / PVC: 0,2 |
---|---|
Hysterese [% af Sr] | 1...15 |
Tolerance, koblingspunkt [% af Sr] | -15...15 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 65 |
Forøget immunitet | ja; (Øget immunitet over for ledet radiofrekvensinterferens) |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [År] | 692 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 181 |
---|---|
Kapsling | gevindtype |
Montering | Uskærmet |
Dimensioner [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Gevind betegnelse | M30 x 1,5 |
Materiale | PBT |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|