Kapacitiv Sensor
KI6003
KI-3250NFNKG/PL/2P/IO/10M/PUR
Kapacitiv Sensor
KI6003
KI-3250NFNKG/PL/2P/IO/10M/PUR
- Føleområde som er nemt at indstille
- Med signalvisning til et perfekt skiftepunkt
- Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i krævende industrielle miljøer
- Anvendes i høje medietemperaturer
- For aftastning eller niveau switch
- Brugervenlig kommunikation og parametrering via IO-Link
Produktegenskaber
Elektrisk design | NPN |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open / normally closed; (valgbar) |
Tasteafstand [mm] | 0,5...40 |
Kommunikationsinterface | IO-Link |
Kapsling | gevindtype |
Dimensioner [mm] | M30 x 1,5 / L = 92 |
Applikation
Special funktion | hjælp til optisk indstilling |
---|---|
Medietemperatur [°C] | -25...110 |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 22 |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Udgange
Elektrisk design | NPN |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open / normally closed; (valgbar) |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2,5 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 200 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 30 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Overbelastningssikret | ja |
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] | 0,5...40 |
---|---|
Justerbar tasteafstand | ja |
Fabriksindstilling rækkevidde [mm] | 25 |
Real rækkevidde Sr [mm] | 25 ± 10 % |
Nøjagtighed / afvigelser
Hysterese [% af Sr] | 1...15 |
---|---|
Tolerance, koblingspunkt [% af Sr] | -10...10 |
Interface
Kommunikationsinterface | IO-Link |
---|---|
Transmissionstype | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link Revision | 1.1 |
SDCI-Norm | IEC 61131-9 |
Profil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification |
Nødvendig masterport klasse | A |
IO-Link funktioner (acykliske) | applikations specifik tag; Driftstime tæller; normally open / normally closed (konfigurerbar); PNP / NPN (parametrierbar); Switch punkter; Hysterese |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 65; IP 67; IP 69K |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrationsbestandig |
|
||||||||||
Chokbestandig |
|
||||||||||
UL godkendelse |
|
Mekaniske data
Vægt [g] | 278 |
---|---|
Kapsling | gevindtype |
Montering | Uskærmet |
Dimensioner [mm] | M30 x 1,5 / L = 92 |
Gevind betegnelse | M30 x 1,5 |
Materiale | PBT; PC; POM |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hjælp til optisk indstilling | ja |
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Kabel: 10 m, PUR, Ø 4 mm; 3 x 0,34 mm² |
---|