Produktegenskaber
Elektrisk design |
PNP |
Udgangsfunktion |
normally open / normally closed; (valgbar) |
Tasteafstand [mm] |
programmerbar koblingsafstand |
Kapsling |
gevindtype |
Dimensioner [mm] |
M30 x 1,5 / L = 116 |
Applikation
Medie |
tørre bulk materialer |
Anbefalede medier |
plastik granulat |
Elektriske Data
Driftspænding [V] |
10...30 DC |
Strømforbrug [mA] |
34; (typisk: 34 (24 V); maximum: 39 (30 V)) |
Kapslingsklasse |
III |
Polaritetsbeskyttelse |
ja |
Måleprincip |
kapacitiv |
Udgange
Elektrisk design |
PNP |
Udgangsfunktion |
normally open / normally closed; (valgbar) |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] |
2,5 |
Max. spændingfald på funktionscheck udgang [V] |
3,5 |
Max. strømbelastning på funktionskontrol udgang [mA] |
10 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] |
200 |
Switchfrekvens DC [Hz] |
10 |
Kortslutningsbeskyttelse |
ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse |
taktvis |
Overbelastningssikret |
ja |
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] |
programmerbar koblingsafstand |
Justerbar tasteafstand |
ja |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] |
-15...230 |
Bemærk omgivelsestemperatur |
Sensor: -15...230 °C |
kortvarigt: ...250 °C (4 h) |
HF forbindelseskabel : -25...200 °C |
elektronik: -25...70 °C |
|
Kapslingsklasse |
IP 67 |
Mekaniske data
Vægt [g] |
458,5 |
Kapsling |
gevindtype |
Montering |
Uskærmet |
Dimensioner [mm] |
M30 x 1,5 / L = 116 |
Gevind betegnelse |
M30 x 1,5 |
Materiale |
sensor kapsling: PPS; Messing belagt med hvid bronze; elektronik kapsling : PBT; PP; Messing belagt med hvid bronze |
Display / Betjeningsenhed
Display |
udgangs status |
2 x LED, gul |
Drift |
1 x LED, grøn |
fejl |
1 x LED, rød |
|
Elektrisk tilslutning - HF forbindelseskabel
Elektrisk tilslutning - Hanstik
|
Stik: 1 x M12; kodning: A |