Kapacitiv Sensor
KQ5012
KQ-3047NBNOG/0,4M/MOLEX
Kapacitiv Sensor
KQ5012
KQ-3047NBNOG/0,4M/MOLEX
- Pålidelig niveauregistrering gennem ikke-metalliske beholdervægge
- Output-funktion normalt åben / normalt lukket som kan programmeres
- Særligt pladsbesparende design til brug hvor pladsen er begrænset
- Nem installering med monteringsadaptere og kabelbindere
- Tydeligt synlig LED til visning af skiftestatus
Artiklen kan ikke længere leveres
Alternative artikler: KQ5100 Produktsammenligning: KQ5012 / KQ5100 Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!
Produktegenskaber
Elektrisk design | NPN |
---|---|
Udgangsfunktion | normally closed |
Tasteafstand [mm] | 4,7 |
Kapsling | rektangulær |
Dimensioner [mm] | 20 x 7 x 48 |
Applikation
Applikation | niveau registrering levnedsmiddelindustrien |
---|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...36 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 30 |
Kapslingsklasse | III |
Beskyttet mod omvendt polaritet | nej |
Max. power-on forsinkelsestid [ms] | 300 |
Udgange
Elektrisk design | NPN |
---|---|
Udgangsfunktion | normally closed |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 0,5 |
Max. lækagestrøm [mA] | 0,5 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 50 |
Kort-tid strømbeastning på switchudgange [mA] | 50 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 10 |
Kortslutningssikret | nej |
Overbelastningssikret | nej |
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] | 4,7 |
---|
Nøjagtighed / afvigelser
Korrektionsfaktor | glas: 0,4 / vand: 1 / Keramik: 0,2 / PVC: 0,2 |
---|---|
Hysterese [% af Sr] | 1...15 |
Tolerance, koblingspunkt [% af Sr] | -20...20 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 65; IP 67 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chokbestandig |
|
||||||||||
MTTF [År] | 735 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 32,6 |
---|---|
Kapsling | rektangulær |
Montering | Uskærmet |
Dimensioner [mm] | 20 x 7 x 48 |
Materiale | PBT; TPE-U; Rustfrit stål |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Kabel: 0,4 m, PUR; 3 x 0,14 mm² |
---|---|
Tilslutning | Stik: 1 x MOLEX |