Kapacitiv Sensor
KQ6010
KQ-3120NFPKG/2T/0,04M/AS
Kapacitiv Sensor
KQ6010
KQ-3120NFPKG/2T/0,04M/AS
- Output-funktion normalt åben / normalt lukket som kan programmeres
- Tydelig status indikerings LED
- Forinstalleret på monteringsadapter
- For aftastning eller niveau switch
- Nem parameterindstilling via IO-Link
Artiklen kan ikke længere leveres
Alternative artikler: KQ6004 + E12153 Produktsammenligning: KQ6010 / KQ6004 Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!
Produktegenskaber
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open / normally closed; (valgbar) |
Tasteafstand [mm] | 12 |
Kommunikationsinterface | IO-Link |
Kapsling | rektangulær |
Dimensioner [mm] | 57 x 36 x 14 |
Applikation
Montering | aftastning gennem ikke metallilsk tank-væg eller på bypass rør |
---|---|
Medie | tørre bulk materialer; flydende medier |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 17 |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Måleprincip | kapacitiv |
Udgange
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open / normally closed; (valgbar) |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2,5 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 100 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 10 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] | 12 |
---|---|
Real rækkevidde Sr [mm] | 12 ± 10 % |
Nøjagtighed / afvigelser
Hysterese [% af Sr] | 1...15 |
---|---|
Tolerance, koblingspunkt [% af Sr] | -20...20 |
Interface
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Transmissionstype | COM1 (4,8 kBaud) | ||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 CDV | ||||
Profil | Smart Sensor | ||||
SIO-Mode | ja | ||||
Min. Process-cyklustid [ms] | 100,8 | ||||
Understøttede DeviceIDs |
|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 65; IP 67 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chokbestandig |
|
||||||||||
Vibrationsbestandig |
|
Mekaniske data
Vægt [g] | 31,7 |
---|---|
Kapsling | rektangulær |
Montering | Uskærmet |
Dimensioner [mm] | 57 x 36 x 14 |
Materiale | Kapsling: PBT glasfiberforstærket; Trykknap: TPE-U; dæksel: PC glasfiberforstærket; Adapter: PBT; Iskrunings gevindstykke: Messing; skrue: Stål forzinket |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
||
---|---|---|---|
Teach-funktion | ja | ||
Elektronisk lås | ja |
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Tilslutning | Kabel: 0,04 m, PVC |
---|---|
Tilslutning | Stik: 1 x M8; kodning: A |