Kapacitiv berørings sensor
KT5010
KTRDHOK-RBPKG/AM/2M
Kapacitiv berørings sensor
KT5010
KTRDHOK-RBPKG/AM/2M
- Skift uden kontakt og uden mekanisk tryk
- LED’er til visuelt feedback
- Oliebestandig, stød- og ridsebestandig
- Surround kan fås i forskellige farver
- Slidfri og vedligeholdelsesfri
Produktegenskaber
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open |
Dimensioner [mm] | Ø 96,9 / L = 11 |
Applikation
Arbejdsprincip | dynamisk |
---|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 12...30 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | 30 |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Max. power-on forsinkelsestid [ms] | 500 |
Udgange
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 200 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Overbelastningssikret | ja |
Varighed af udgangssignal [ms] | 300 |
Reaktionstid
Reaktionstid [ms] | 35 |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67; IP 69K; (på forsiden) |
Godkendelser / Tests
MTTF [År] | 490,4 |
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 144 |
---|---|
Dimensioner [mm] | Ø 96,9 / L = 11 |
Materiale | aktiv front: PA Grilamid TR 90UV transparent; Kapsling: PC/ABS sort |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Tilbehør
Tilbehør (valgfri) |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Kabel: 2 m, PUR |
---|