Kapacitiv oplyst trykknap
KT5110
KTMSF-KGRBPKG/2M
Kapacitiv oplyst trykknap
KT5110
KTMSF-KGRBPKG/2M
- Skift uden kontakt og uden mekanisk tryk
- Slidfri og vedligeholdelsesfri
- Statisk evalueringsprincip beskytter mod uautoriseret brug
- Nem installation i hus med Ø 22,5 mm boring
- Oliebestandig, stød- og ridsebestandig
Produktegenskaber
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open |
Dimensioner [mm] | Ø 29 / L = 31 |
Applikation
Arbejdsprincip | statisk |
---|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 12...30 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | 30 |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Max. power-on forsinkelsestid [ms] | 500 |
Udgange
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 200 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Overbelastningssikret | ja |
Reaktionstid
Reaktionstid [ms] | 35 |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 65; IP 67; IP 69K; (på forsiden) |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [År] | 516 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 97,5 |
---|---|
Dimensioner [mm] | Ø 29 / L = 31 |
Materiale | PA 6,6-GF30 sort; aktiv front: PA Grilamid TR 90UV |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Tilbehør
Leverings omfang |
|
||
---|---|---|---|
Tilbehør (valgfri) |
|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Kabel: 2 m, PUR |
---|