Kapacitiv oplyst trykknap
KT6101
KTMEF-KMMFFKG/US/IO
Kapacitiv oplyst trykknap
KT6101
KTMEF-KMMFFKG/US/IO
- Ergonomisk betjening med soft touch på sensoren
- Start-up delay forhindrer utilsigted skift af udgangen
- Fabriks status indikeret RGB LEDér
- Forskellige indstillings muligheder som f.eks. farve, NO/NC eller triggerfunktionalitet via IO-Link
- Justerbar lysstyrke og følsomhed i våde omgivelser eller når operatøren bærer handsker.
Produktegenskaber
Elektrisk design | PNP/NPN |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open / normally closed |
Kommunikationsinterface | IO-Link |
Applikation
Arbejdsprincip | dynamisk; (statisk; Bistabil parametrerbar) |
---|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | 30 |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Udgange
Elektrisk design | PNP/NPN |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open / normally closed |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 150 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Overbelastningssikret | ja |
Reaktionstid
Reaktionstid [ms] | 35 |
---|
Software / Programmering
Parameter indstillingsmuligheder | normally open / normally closed; PnP/nPn; statisch / dynamisch / bistabil / Ein- Ausschaltverzögerung; klarhed; Aktivierungs- Operations- Inputfarbe; Sensitivität |
---|
Interface
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Transmissionstype | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Smart Sensor: Type 0 Generic Profiled Sensor; Identification and Diagnosis; Fixed Switching Signal Channel | ||||
SIO-Mode | ja | ||||
Nødvendig masterport klasse | A | ||||
Processdata analog | 1 | ||||
Processdata binær | 1 | ||||
Min. Process-cyklustid [ms] | 3,5 | ||||
Understøttede DeviceIDs |
|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -20...80 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 65; IP 67; IP 69K; (på forsiden) |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [År] | 318 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 54 |
---|---|
Materiale | PA 6,6-GF30 sort; aktiv front: PA Grilamid TR 90UV |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Tilbehør
Leverings omfang |
|
||
---|---|---|---|
Tilbehør (valgfri) |
|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Tilslutning | Kabel: 0,3 m, PUR |
---|---|
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A |