kapacitiv berøringssensor
KTE301
KTEEFOEMMFRKG/US/IO
kapacitiv berøringssensor
KTE301
KTEEFOEMMFRKG/US/IO
- fungerer kun sammen med symbolskivetilbehør
- sensitivity setting and application-related setting against deposits and splashing water
- én touch sensor til alle skiftende funktioner
- Slidfri aktivering
- RGB feedback med eller uden IO-Link
FDA overensstemmelse kun i forbindelse med den FDA-kompatible E12840 pakning
Produktegenskaber
Elektrisk design | PNP/NPN; (parametrerbar) |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open / normally closed; (parametrerbar) |
Kommunikationsinterface | IO-Link |
Kapsling | gevindtype |
Dimensioner [mm] | M22 x 1 / L = 40,4 |
Applikation
Arbejdsprincip | dynamisk; statisk; Bistabil; combination; (parametrerbar) |
---|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 8...32 DC |
---|---|
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Strømforbrug |
|
---|
Indgange
Total antal indgange | 2 |
---|---|
Koblingsniveau høj signal [V] | < 4,8; (med 24V sikkert slukket : Spænding <= Ub*0,2) |
Koblingsniveau lav signal [V] | > 19,2; (med 24V sikkert tilsluttet : Spænding >= Ub*0,8) |
Indgange |
|
---|
Udgange
Elektrisk design | PNP/NPN; (parametrerbar) |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open / normally closed; (parametrerbar) |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 1,5 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 200 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Overbelastningssikret | ja |
Reaktionstid
Reaktionstid [ms] | 64 |
---|
Software / Programmering
Parameter indstillingsmuligheder | normally open / normally closed; PnP/nPn; statisk; dynamisk; Bistabil; combination; Switch-on og Switch-off forsinkelse; klarhed; Sensitivität; Omgivende forhold |
---|
Interface
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transmissionstype | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||
IO-Link Revision | 1.1.3 | ||||||||||||
Profil |
|
||||||||||||
Min. Process-cyklustid [ms] | 13,2 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -30...65 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 65; IP 67; IP 69K; (på forsiden) |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrationsbestandig |
|
||||||||||||||
Chokbestandig |
|
||||||||||||||
Kontinuerlig shock-bestandighed |
|
||||||||||||||
MTTF [År] | 218 | ||||||||||||||
UL godkendelse |
|
Mekaniske data
Vægt [g] | 58,1 |
---|---|
Kapsling | gevindtype |
Dimensioner [mm] | M22 x 1 / L = 40,4 |
Gevind betegnelse | M22 x 1 |
Materiale | Kapsling: Rustfrit stål; låsemøtrik: PBT |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Tilbehør
Leverings omfang |
|
|
---|---|---|
Nødvendig tilbehør |
|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A |
---|
diagrammer og grafer
application note relevant for the function
|
|
---|