M22 lys
KTV102
KTE-VOKM--RKG/2m/IO
M22 lys
KTV102
KTE-VOKM--RKG/2m/IO
- visualiseringslys i KTE design
- Flashing, lighting, pulsating. One lamp for everything!
- velegnet til rustfri stål og plastik symbolskiver
- RGB feedback med eller uden IO-Link
- M22 lys fungerer med og uden IO-Link kommunikation
Produktegenskaber
Kommunikationsinterface | IO-Link |
---|---|
Kapsling | gevindtype |
Dimensioner [mm] | M22 x 1 / L = 38,8 |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 8...32 DC |
---|---|
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Strømforbrug |
|
---|
Indgange
Total antal indgange | 2 |
---|---|
Koblingsniveau høj signal [V] | < 4,8; (med 24V sikkert slukket : Spænding <= Ub*0,2) |
Koblingsniveau lav signal [V] | > 19,2; (med 24V sikkert tilsluttet : Spænding >= Ub*0,8) |
Indgange |
|
---|
Interface
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transmissionstype | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||
IO-Link Revision | 1.1.3 | ||||||||||||
Profil |
|
||||||||||||
Min. Process-cyklustid [ms] | 5 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -30...65 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 65; IP 67; IP 69K; (på forsiden) |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrationsbestandig |
|
||||||||||||||
Chokbestandig |
|
||||||||||||||
Kontinuerlig shock-bestandighed |
|
||||||||||||||
MTTF [År] | 309 | ||||||||||||||
UL godkendelse |
|
Mekaniske data
Vægt [g] | 109 |
---|---|
Kapsling | gevindtype |
Dimensioner [mm] | M22 x 1 / L = 38,8 |
Gevind betegnelse | M22 x 1 |
Materiale | Kapsling: PA; låsemøtrik: PBT |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Tilbehør
Leverings omfang |
|
||
---|---|---|---|
Nødvendig tilbehør |
|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Kabel: 2 m, PUR, Ø 4,9 mm; 5 x 0,34 mm² |
---|