- Produkter
- LI2142
niveau sensor til punktniveau bestemmelse med overløbsbeskyttelse
LI2142
LI0273--K-00KNPKG/US/WHG
niveau sensor til punktniveau bestemmelse med overløbsbeskyttelse
LI2142
LI0273--K-00KNPKG/US/WHG
- Til pålidelig punktniveauovervågning i tanke og beholdere
- Registrering af minimumsniveau, lækage eller overløb fra tanke
- Nem justering i tom og fuld tilstand med et tryk på en tryknap
- Egnet til vand, olier og kølemidler
- Ved anvendelse som overløbssikring med godkendelse i henhold til den tyske vandlov (WHG)
Artiklen kan ikke længere leveres
Alternative artikler: LI2132 Produktsammenligning: LI2142 / LI2132 Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!
Produktegenskaber
Antal inputs og outputs | Antal digitale udgange: 1 |
---|---|
Probelængde L [mm] | 273 |
Applikation
Special funktion | guldbelagte kontakter |
---|---|
Medie | vandbaserede kølesmøremidler; Olier; vand; vandlignende medier |
Mediets dielektriske konstant | > 1,8 |
Anbefalede medier | vandbaserede kølesmøremidler; Olier; vand; vandlignende medier |
Kan ikke bruges til | granulater; faste materialer; syrer; baser |
Beholder tryk [bar] | -0,5...0,5; (ved montering vha. monteringstilbehør: E43001 - E43007, E43019) |
Medietemperatur [°C] | 0...65 |
---|
Medietemperatur [°C] | 0...35 |
---|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...36 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | 22; (24 V) |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Måleprincip | kapacitiv |
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs | Antal digitale udgange: 1 |
---|
Udgange
Total antal udgange | 1 |
---|---|
Udgangssignal | switch signal |
Elektrisk design | PNP |
Antal digitale udgange | 1 |
Udgangsfunktion | normally closed |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2,5 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 200 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Måle/indstillingsområde
Probelængde L [mm] | 273 |
---|---|
Aktivt område A [mm] | 31 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | 0...65 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 65; IP 67 |
Godkendelser / Tests
Godkendelse | WHG § 19 | ||||
---|---|---|---|---|---|
EMC |
|
||||
Chokbestandig |
|
||||
Vibrationsbestandig |
|
||||
MTTF [År] | 608 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 184,5 |
---|---|
Dimensioner [mm] | Ø 16 |
Materiale | PP-GF30; TPE-U |
Materiale, i kontakt med mediet | PP |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldbelagt |
---|