- Produkter
- Sensorer
- Niveau sensorer
- Benyt i applikationer med kølemidler, rensevæsker, smøremidler samt hydraulikolier
- LI5133
sensor for punktmåling
LI5133
LI0481--K-00KQPKG/US
sensor for punktmåling
LI5133
LI0481--K-00KQPKG/US
- Til pålidelig punktniveauovervågning i tanke og beholdere
- Registrering af minimumsniveau, lækage eller overløb fra tanke
- simpel tom eller fuld indstilling
- Egnet til vand, olier og kølemidler
- Brugervenlig indstilling af den ønskede nedsænkningsdybde for sensoren
- Integreret temperatur måling via IO-Link
Produktegenskaber
Antal inputs og outputs | Antal digitale udgange: 2 |
---|---|
Fabriksindstilling | vandbaserede medier |
Probelængde L [mm] | 481 |
Applikation
Special funktion | guldbelagte kontakter |
---|---|
Medie | Flydende medier |
Mediets dielektriske konstant | > 1,8 |
Anbefalede medier | vand; vandbaserede medier; Olier; olie-baseret medie |
Kan ikke bruges til | Se driftsvejledningen, kapitel "beregnet anvendelse". |
Medietemperatur [°C] | -25...85 |
Trykbestandig [bar] | 0,5 |
Vacuum modstand [mbar] | -500 |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 9,6...35 DC; (IO-Link: 18...30 DC) |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 15 |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Power-on forsinkelse [s] | < 1 |
Måleprincip | kapacitiv |
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs | Antal digitale udgange: 2 |
---|
Udgange
Total antal udgange | 2 |
---|---|
Udgangssignal | switch signal; IO-Link |
Elektrisk design | PNP/NPN |
Antal digitale udgange | 2 |
Udgangsfunktion | normally open / normally closed; (parametrerbar) |
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
Fabriksindstilling | vandbaserede medier |
---|---|
Probelængde L [mm] | 481 |
Aktivt område A [mm] | 28 |
Måleområde [°C] | -25...85 |
---|
Nøjagtighed / afvigelser
Nøjagtighed [K] | 1,5 |
---|---|
Opløsning [K] | 0,1 |
Dynamisk reaktionstid T09 [s] | 240 |
Reaktionstid
Reaktionstid [s] | < 0,3 |
---|
Interface
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Unterstützte Masterportklasse | A | ||||
Transmissionstype | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Smart Sensor ED2: Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A) | ||||
SIO-Mode | ja | ||||
Processdata analog | 5 | ||||
Processdata binær | 2 | ||||
Min. Process-cyklustid [ms] | 4,5 | ||||
Understøttede DeviceIDs |
|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...85 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25...85 |
Kapslingsklasse | IP 68; IP 69K; (7 dage / 3 m vanddybde / 0,3 bar: IP 68) |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chokbestandig |
|
||||||
Vibrationsbestandig |
|
||||||
MTTF [År] | 433 | ||||||
UL godkendelse |
|
Mekaniske data
Vægt [g] | 370,35 |
---|---|
Materiale | PP forstærkede fibre |
Materiale, i kontakt med mediet | PP |
Sensordiameter [mm] | 16 |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Betjeningselementer |
|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldbelagt |
---|