elektronisk niveausensor
LK1223
LK0472B-B-00KUPKG/US/WHG
elektronisk niveausensor
LK1223
LK0472B-B-00KUPKG/US/WHG
- Til pålidelig niveaukontrol i tanke og containere
- Egnet til vand, olier og kølemidler
- Tydeligt synligt LED-display med 4 cifre
- Ved anvendelse som overløbssikring med godkendelse i henhold til den tyske vandlov (WHG)
- Bekvem drift via knapper eller parameterindstilling via IO-Link
Produktegenskaber
Antal inputs og outputs | Antal digitale udgange: 2 |
---|---|
Fabriksindstilling | vandbaserede kølesmøremidler; vand; vandlignende medier |
Probelængde L [mm] | 472 |
Applikation
Special funktion | guldbelagte kontakter |
---|---|
Medie | vandbaserede kølesmøremidler; Olier; olie-baseret medie; vand; vandlignende medier |
Mediets dielektriske konstant | > 2 |
Kan ikke bruges til | ekstremt ledende medie; vedhæftende medie; granulater; faste materialer; syrer; baser; Hygiejniske områder og galvaniserings applikationer |
Beholder tryk [bar] | 0,5; (trykløs for applikationer til WHG (German Federal Water Act)) |
Medietemperatur [°C] | 0...35; (med klimarør E43101: 35...60 °C; ikke for applikationer til WHG (German Federal Water Act)) |
---|
Medietemperatur [°C] | 0...70 |
---|---|
Mediets temperatur kort tid [°C] | 0...90; (< 1 h) |
Max. hastighed for niveauændring [mm/s] | 200 |
Medietemperatur [°C] | 0...35; (med klimarør E43101: 35...60 °C; ikke for applikationer til WHG (German Federal Water Act)) |
---|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 12...30 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 50 |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Power-on forsinkelse [s] | < 3 |
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs | Antal digitale udgange: 2 |
---|
Udgange
Total antal udgange | 2 |
---|---|
Udgangssignal | switch signal; IO-Link |
Elektrisk design | PNP/NPN |
Antal digitale udgange | 2 |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2,5 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 200 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Måle/indstillingsområde
Fabriksindstilling | vandbaserede kølesmøremidler; vand; vandlignende medier |
---|---|
Probelængde L [mm] | 472 |
Aktivt område A [mm] | 390 |
Inaktivt område I1 / I2 [mm] | 60 / 22 |
Set punkt SP [mm] | 35...390 |
---|---|
Reset punkt rP [mm] | 30...385 |
I step af [mm] | 5 |
Referencepunkt OP [mm] | 139 - 163 - 188 - 212 - 236 - 261 - 285 - 310 - 334 - 358 - 383 - 407 - OFF |
Hysterese, OP [mm] | 3 |
Nøjagtighed / afvigelser
Målefejl [% af slutværdi] | ± 5 |
---|---|
Gentagelsesnøjagtighed | ± 2 |
Opløsning [mm] | 5 |
Software / Programmering
Parameter indstillingsmuligheder | hysterese / vindue; normally open / normally closed; koblings logik; SP/rP position; justering OP; valg af medie; offset-indstilling; switch-on/switch-off delay |
---|
Interface
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Transmissionstype | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
SIO-Mode | ja | ||||
Nødvendig masterport klasse | A | ||||
Processdata analog | 3 | ||||
Processdata binær | 2 | ||||
Min. Process-cyklustid [ms] | 3,2 | ||||
Understøttede DeviceIDs |
|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | 0...60 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25...80 |
Kapslingsklasse | IP 67 |
Godkendelser / Tests
Godkendelse | WHG; Godkendelse "General building authority"; Overløbssikring beskyttelse | ||||
---|---|---|---|---|---|
EMC |
|
||||
Chokbestandig |
|
||||
Vibrationsbestandig |
|
||||
MTTF [År] | 266 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 399 |
---|---|
Dimensioner [mm] | Ø 16 |
Materiale | rustfri stål (1.4301 / 304); rustfri stål (1.4404 / 316L); FKM; NBR; PBT; PC; PA; PP; TPV |
Materiale, i kontakt med mediet | PP |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldbelagt |
---|