Niveau sensor for punktmåling med overløbsbeskyttelse (German Federal Water Act)
LMT194
LMDCE-A12E-QPKG-2/US
Niveau sensor for punktmåling med overløbsbeskyttelse (German Federal Water Act)
LMT194
LMDCE-A12E-QPKG-2/US
- Til pålidelig niveaukontrol i tanke og containere
- Hygiejnisk design - opfylder kravene i føde- og drikkevareindustrien
- Brug i flydende og viskose medier og bulkmaterialer
- Differentisering af medier ved parameterisering af udgangene
- Pålidelig undertrykkelse af aflejringer eller skum
- Brugervenlig kommunikation og parametrering via IO-Link
Produktegenskaber
Antal inputs og outputs | Antal digitale udgange: 2 |
---|---|
Fabriksindstilling | vandbaserede medier |
Procestilslutning | gevind tilslutning G 1/2 konisk tætning |
Applikation
Special funktion | guldbelagte kontakter |
---|---|
Medie | Flydende medier |
Anbefalede medier | vand; vandbaserede medier; Olier; olie-baseret medie |
Kan ikke bruges til | se betjeningsmanualen "Brug i overensstemmelse med formålet" |
Probelængde [mm] | 153 |
Beholder tryk [bar] | -1...40; (anvendelser iht. German Federal Water Act : -0,5...10 bar) |
Medietemperatur [°C] | -25...100; (anvendelser iht. German Federal Water Act 0...100 °C) |
---|---|
Mediets temperatur kort tid [°C] | -25...150; (1 h; anvendelser iht. German Federal Water Act : 0...100 °C) |
Medietemperatur [°C] | -25...85; (anvendelser iht. German Federal Water Act : 0...85 °C) |
---|---|
Mediets temperatur kort tid [°C] | -25...150; (1 h; anvendelser iht. German Federal Water Act : 0...100 °C) |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 18...30 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 50 |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Måleprincip | kapacitiv |
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs | Antal digitale udgange: 2 |
---|
Udgange
Total antal udgange | 2 |
---|---|
Udgangssignal | switch signal; IO-Link |
Elektrisk design | PNP |
Antal digitale udgange | 2 |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2,5 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 100 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Måle/indstillingsområde
Fabriksindstilling | vandbaserede medier |
---|
Reaktionstid
Reaktionstid [s] | < 0,5 |
---|
Interface
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Transmissionstype | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification | ||||
SIO-Mode | ja | ||||
Nødvendig masterport klasse | A | ||||
Processdata analog | 1 | ||||
Processdata binær | 2 | ||||
Min. Process-cyklustid [ms] | 2,3 | ||||
Understøttede DeviceIDs |
|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -20...85 | ||
---|---|---|---|
Bemærk omgivelsestemperatur |
|
||
Lagringstemperatur [°C] | -40...85 | ||
Kapslingsklasse | IP 68; IP 69K |
Godkendelser / Tests
Godkendelse | WHG; Godkendelse "General building authority"; Overløbssikring beskyttelse | ||||
---|---|---|---|---|---|
EMC |
|
||||
Chokbestandig |
|
||||
Vibrationsbestandig |
|
||||
MTTF [År] | 222,21 | ||||
UL godkendelse |
|
Mekaniske data
Vægt [g] | 329 |
---|---|
Dimensioner [mm] | Ø 30 / L = 255 |
Materiale | rustfri stål (1.4404 / 316L); rustfri stål (1.4571/316Ti ); PEEK; PEI; FKM |
Materiale, i kontakt med mediet | rustfri stål (1.4404 / 316L); rustfri stål (1.4571/316Ti ); PEEK; overflade karakteristika: Ra < 0,8 / Rz 4; FKM |
Procestilslutning | gevind tilslutning G 1/2 konisk tætning |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldbelagt |
---|