Sensor for kontinuerlig niveaumåling (ført mikrobølge radar)
LR3009
LR0000B-BR34AMSKG/US
Sensor for kontinuerlig niveaumåling (ført mikrobølge radar)
LR3009
LR0000B-BR34AMSKG/US
- Til pålidelig niveaukontrol i tanke og containere
- Egnet til vand, olier og kølemidler
- Tydeligt synligt LED-display med 4 cifre
- Modulsystem bestående af evalueringsenhed og sonde
- Tilpasning til forskellige beholderhøjder ved forkortelse af sonden
- Bekvem drift via knapper eller parameterindstilling via IO-Link
Produktegenskaber
Antal inputs og outputs | Antal digitale udgange: 1; Antal analoge udgange: 1 |
---|---|
Probelængde L [mm] | 100...1600 |
Procestilslutning | gevind tilslutning G 3/4 udvendig gevind |
Applikation
Special funktion | guldbelagte kontakter |
---|---|
Applikation | til industriel anvendelse |
Medie | Flydende medier |
Mediets dielektriske konstant | ≥ 1,8; (for medier med dielektriske konstant på 1.8...5 (f.eks. olie) er et koaxialrør nødvendig for driften) |
Anbefalede medier | vand; vandbaserede medier; Olier; olie-baseret medie |
Kan ikke bruges til | se betjeningsmanualen "Brug i overensstemmelse med formålet" |
Proces temperatur [°C] | -25...80; (90 < 1 h ; se note under bemærkninger) |
Trykbestandig [MPa] | 1,6 |
Vacuum modstand [MPa] | -0,1 |
MAWP (for applikationer iht. CRN) [MPa] | 1,6 |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 18...30 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 30 |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Power-on forsinkelse [s] | < 3 |
Måleprincip | Ført mikrobølge (Guided Wave) |
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs | Antal digitale udgange: 1; Antal analoge udgange: 1 |
---|
Udgange
Total antal udgange | 2 |
---|---|
Udgangssignal | switch signal; analog signal; IO-Link |
Elektrisk design | PNP/NPN |
Antal digitale udgange | 1 |
Udgangsfunktion | normally open / normally closed; (parametrerbar) |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2,5 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 200 |
Antal analoge udgange | 1 |
Analog strømudgang [mA] | 4...20, inverterbar; (skalerbar) |
Max. belastning [Ω] | 500 |
Analog spændingsudgang [V] | 0...10, inverterbar; (skalerbar) |
Min. Belastningsmodstand [Ω] | 2000 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | termisk, taktet |
Overbelastningssikret | ja |
Måle/indstillingsområde
Probelængde L [mm] | 100...1600 |
---|---|
Aktivt område A [mm] | L-40; (når indstillet på olie og olie-baserede medier: L-60) |
Inaktivt område I1 / I2 [mm] | 30 / 10; (når indstillet på olie og olie-baserede medier: 30 / 30) |
Målefrekvens [Hz] | 4 |
Set punkt SP [mm] | 15...L-30 | |
---|---|---|
Bemærk om setpunkt SP |
|
|
Reset punkt rP [mm] | 10... L-35 | |
Bemærk om reset punkt rP |
|
|
I step af [mm] | 5 | |
Hysterese [mm] | > 5 |
Nøjagtighed / afvigelser
Gentagelsesnøjagtighed [mm] | ± 5 |
---|---|
Målefejl [mm] | ± 7 |
Offsetfejl [mm] | 5 |
Opløsning [mm] | 1 |
Nul signal (spænding) [V] | 0 |
Nul signal (strøm) [mA] | 4,0 |
Fuld signal (spænding) [V] | 10 |
Fuld signal (strøm) [mA] | 20 |
Temperaturdrift pr. 10 K | ± 0,2 |
Interface
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Transmissionstype | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 CDV | ||||
Profil | Ingen profil | ||||
SIO-Mode | ja | ||||
Nødvendig masterport klasse | A | ||||
Processdata analog | 1 | ||||
Processdata binær | 1 | ||||
Min. Process-cyklustid [ms] | 2,3 | ||||
Understøttede DeviceIDs |
|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...80 |
Kapslingsklasse | IP 67 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chokbestandig |
|
||||||
Vibrationsbestandig |
|
||||||
MTTF [År] | 195 | ||||||
UL godkendelse |
|
Mekaniske data
Vægt [g] | 378,458 |
---|---|
Dimensioner [mm] | Ø 50 / L = 99 |
Materiale | rustfri stål (1.4301 / 304); rustfri stål (1.4404 / 316L); FKM; PBT; PC; PEI; TPE / V |
Materiale, i kontakt med mediet | rustfri stål (1.4305 / 303); probetilslutning: rustfri stål (1.4435 / 316L); PTFE; FKM; pakning: NBR forstærkede fibre |
Procestilslutning | gevind tilslutning G 3/4 udvendig gevind |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Bemærkning
Bemærkning |
|
|
---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldbelagt |
---|
diagrammer og grafer
Måleafvigelse D ved grænsen af den aktive stangs rækkevidde
|
|
---|