Sensor for kontinuerlig niveaumåling (ført mikrobølge radar)
LR8010
LR0000B-BR34AVPKG/US
Sensor for kontinuerlig niveaumåling (ført mikrobølge radar)
LR8010
LR0000B-BR34AVPKG/US
- Til pålidelig niveaukontrol i tanke og containere
- Egnet til vand, olier og kølemidler
- Ved anvendelse som overløbssikring med godkendelse i henhold til den tyske vandlov (WHG)
- Modulsystem bestående af evalueringsenhed og sonde
- Tilpasning til forskellige beholderhøjder ved forkortelse af sonden
- Bekvem drift via knapper eller parameterindstilling via IO-Link
ved høje proces temperaturer: Temperaturen ved procestilslutningen er afgørende. Den aktuelle medie temperatur kan være højere.
for 8-polede stik er ledningsfarver ikke standardiserede. venligst bemærk tilslutning af sensor og stik (se datablad).
Produktegenskaber
Antal inputs og outputs | Antal digitale udgange: 4 |
---|---|
Probelængde L [mm] | 100...1600 |
Procestilslutning | gevind tilslutning G 3/4 udvendig gevind |
Applikation
Special funktion | guldbelagte kontakter |
---|---|
Applikation | til industriel anvendelse |
Montering | Drift kun sammen med stav og koaxialrør. |
Medie | Flydende medier |
Mediets dielektriske konstant | ≥ 2 |
Anbefalede medier | vand; vandbaserede medier; vandbaserede kølesmøremidler; Olier; olie-baseret medie |
Kan ikke bruges til | se betjeningsmanualen "Brug i overensstemmelse med formålet" |
Proces temperatur [°C] | 0...80; (se note under bemærkninger) |
Trykbestandig [bar] | 4 |
Vacuum modstand [mbar] | -500 |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 18...30 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 30 |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Power-on forsinkelse [s] | < 3 |
Måleprincip | Ført mikrobølge (Guided Wave) |
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs | Antal digitale udgange: 4 |
---|
Udgange
Total antal udgange | 4 |
---|---|
Udgangssignal | switch signal |
Elektrisk design | PNP |
Antal digitale udgange | 4 |
Udgangsfunktion | normally open / normally closed; (parametrerbar) |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2,5 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 200 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | termisk, taktet |
Overbelastningssikret | ja |
Måle/indstillingsområde
Probelængde L [mm] | 100...1600 |
---|---|
Aktivt område A [mm] | L-40; (når indstillet på olie og olie-baserede medier: L-60) |
Inaktivt område I1 / I2 [mm] | 30 / 10; (når indstillet på olie og olie-baserede medier: 30 / 30) |
Målefrekvens [Hz] | 4 |
Set punkt SP [mm] | 15...L-30 | |
---|---|---|
Bemærk om setpunkt SP |
|
|
Reset punkt rP [mm] | 10... L-35 | |
Bemærk om reset punkt rP |
|
|
I step af [mm] | 5 | |
Hysterese [mm] | > 5 | |
Overfyldningskoblingspunkt OP [mm] [mm] | 70...L-30 | |
Hysterese, OP [mm] | 10 |
Nøjagtighed / afvigelser
Gentagelsesnøjagtighed [mm] | ± 5 |
---|---|
Målefejl [mm] | ± 7 |
Offsetfejl [mm] | 5 |
Opløsning [mm] | 1 |
Temperaturdrift pr. 10 K | ± 0,2 % |
Interface
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Transmissionstype | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Ingen profil | ||||
SIO-Mode | ja | ||||
Nødvendig masterport klasse | A | ||||
Processdata analog | 1 | ||||
Processdata binær | 4 | ||||
Min. Process-cyklustid [ms] | 2,3 | ||||
Understøttede DeviceIDs |
|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | 0...60 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25...80 |
Kapslingsklasse | IP 67 |
Godkendelser / Tests
Godkendelse | WHG; Godkendelse "General building authority"; Overløbssikring beskyttelse | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EMC |
|
||||||
Chokbestandig |
|
||||||
Vibrationsbestandig |
|
||||||
MTTF [År] | 198 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 402 |
---|---|
Dimensioner [mm] | Ø 50 / L = 99 |
Materiale | rustfri stål (1.4404 / 316L); rustfri stål (1.4301 / 304); FKM; PBT; PC; PEI; TPE / V |
Materiale, i kontakt med mediet | Sensor:: rustfri stål (1.4305 / 303); rustfri stål (1.4435 / 316L); PTFE; FKM; NBR forstærkede fibre; Sondestav:: rustfri stål (1.4404 / 316L); Koaxialrør:: rustfri stål (1.4301 / 304); rustfri stål (1.4404 / 316L); Rustfri stål (1.4310 / 301); PPS forstærkede fibre |
Procestilslutning | gevind tilslutning G 3/4 udvendig gevind |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Bemærkning
Henvisninger | ved høje proces temperaturer: Temperaturen ved procestilslutningen er afgørende. Den aktuelle medie temperatur kan være højere. |
---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldbelagt |
---|
diagrammer og grafer
Måleafvigelse D ved grænsen af den aktive stangs rækkevidde
|
|
---|