sensor for punktmåling
LX0020
LMDCE-A12E-QSKG-2/US
sensor for punktmåling
LX0020
LMDCE-A12E-QSKG-2/US
- Til pålidelig niveaukontrol i tanke og containere
- Stort driftstemperatur interval
- Brug i flydende og viskose medier og bulkmaterialer
- Differentisering af medier ved parameterisering af udgangene
- Pålidelig undertrykkelse af aflejringer eller skum
- Brugervenlig kommunikation og parametrering via IO-Link
Produktegenskaber
Antal inputs og outputs | Antal digitale udgange: 2 |
---|---|
Fabriksindstilling | olie-baseret medie |
Procestilslutning | G 1/2 udvendig gevind |
Applikation
Special funktion | guldbelagte kontakter |
---|---|
Medie | Flydende medier |
Anbefalede medier | kryogener (Freon: R134a, R22, R717); Olier; olie-baseret medie |
Probelængde [mm] | 153 |
Beholder tryk [bar] | -1...40 |
Medietemperatur [°C] | -20...100 |
---|
Medietemperatur [°C] | -20...85 |
---|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 18...30 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 50 |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs | Antal digitale udgange: 2 |
---|
Udgange
Total antal udgange | 2 | |
---|---|---|
Udgangssignal | switch signal; IO-Link | |
Elektrisk design | PNP/NPN | |
Antal digitale udgange | 2 | |
Udgangsfunktion | normally open / normally closed; (parametrerbar) | |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2,5 | |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 100 | |
Fabriksindstilling |
|
|
Kortslutningsbeskyttelse | ja | |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis | |
Overbelastningssikret | ja |
Måle/indstillingsområde
Fabriksindstilling | olie-baseret medie |
---|
Reaktionstid
Reaktionstid [s] | < 0,5 |
---|
Interface
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Transmissionstype | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification | ||||
SIO-Mode | ja | ||||
Nødvendig masterport klasse | A | ||||
Processdata analog | 1 | ||||
Processdata binær | 2 | ||||
Min. Process-cyklustid [ms] | 2,3 | ||||
Understøttede DeviceIDs |
|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -20...85 | |
---|---|---|
Bemærk omgivelsestemperatur |
|
|
Lagringstemperatur [°C] | -40...85 | |
Kapslingsklasse | IP 68; IP 69K |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Chokbestandig |
|
||||
Vibrationsbestandig |
|
||||
MTTF [År] | 222 | ||||
UL godkendelse |
|
Mekaniske data
Vægt [g] | 279,5 |
---|---|
Dimensioner [mm] | Ø 30 / L = 255 |
Materiale | rustfri stål (1.4404 / 316L); rustfri stål (1.4571/316Ti ); PEEK; PEI; CR |
Materiale, i kontakt med mediet | rustfri stål (1.4404 / 316L); rustfri stål (1.4571/316Ti ); PEEK; overflade karakteristika: Ra < 0,8 / Rz 4; CR |
Procestilslutning | G 1/2 udvendig gevind |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldbelagt |
---|