- Produkter
- M95003
Magnetisk sensor med tre koblingspunkter for låseovervågning
M95003
M9G4075PARKG/A/US
Magnetisk sensor med tre koblingspunkter for låseovervågning
M95003
M9G4075PARKG/A/US
- Til pålidelig registrering af låst tilstand for rotorer
- Til brug i vindturbiner
- Med tre koblingsudgange og programmerbare skiftepunkter
- Stort driftstemperatur interval
- Høj samlet nøjagtighed og langvarig stabilitet
Produktegenskaber
Udgangsfunktion | 2 x brydefunktion (NC) / 1 sluttefunktion (NO) |
---|---|
Dimensioner [mm] | Ø 40 / L = 120 |
Applikation
Special funktion | guldbelagte kontakter |
---|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...36 DC; ("supply class 2" iht. cULus) |
---|---|
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Udgange
Udgangsfunktion | 2 x brydefunktion (NC) / 1 sluttefunktion (NO) |
---|---|
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 5,4 |
Minimum belastningsstrøm [mA] | 2 |
Max. lækagestrøm [mA] | 0,5 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 80 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 0,5 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Registreringsområde
Måleområde [mm] | 62...137 |
---|
Nøjagtighed / afvigelser
Hysterese [mm] | 0,5 |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...70 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 20; IP 67; (stempel side: IP 20; hanstik side: IP 67) |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 0,001 |
---|---|
Dimensioner [mm] | Ø 40 / L = 120 |
Materiale | Messing belagt med hvid bronze; stempel: Rustfrit stål; LED vindue: PA |
Tilspændingsmoment [Nm] | < 20 |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Bemærkning
Bemærkning |
|
|
---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldbelagt |
---|