Trykbestandige positions sensorer for hydrauliske cylindre
M9H200
M9B3002BBPKG/B/AM/500 /US
Trykbestandige positions sensorer for hydrauliske cylindre
M9H200
M9B3002BBPKG/B/AM/500 /US
- Trykbestandig op til 500 bar
- Robust metalnæse
- Højt sprængtryk
- Husdesign til industristandard
- Holdbarhed på over 10 millioner trykcyklusser
Produktegenskaber
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open |
Tasteafstand [mm] | 2 |
Kapsling | gevindtype |
Dimensioner [mm] | M14 x 1,5 / L = 53 |
Applikation
Special funktion | Fuld-metal hus |
---|---|
Applikation | hydrauliske clindre |
Medie | detekterer jernholdige metaller |
Min. sprængningstryk [bar] | 2000 |
Trykbestandig [bar] | 500 |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...36 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 23 |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Udgange
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 1,6 |
Max. lækagestrøm [mA] | 0,1 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 200 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 1000 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Kortslutningssikret | ja |
Overbelastningssikret | ja |
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] | 2 |
---|---|
Real rækkevidde Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Operationel tasteafstand [mm] | 0...1,62 |
Nøjagtighed / afvigelser
Hysterese [% af Sr] | < 15 |
---|---|
Tolerance, koblingspunkt [% af Sr] | 10 |
Reproducerbarhed [% af Sr] | 10 |
Omgivende forhold
Peak-tryk [bar] | 1000 |
---|---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...85 |
Kapslingsklasse | IP 65; IP 68; IP 69K |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrationsbestandig |
|
||||||||||||
Chokbestandig |
|
||||||||||||
Kontinuerlig shock-bestandighed |
|
||||||||||||
MTTF [År] | 2130 | ||||||||||||
UL godkendelse |
|
Mekaniske data
Vægt [g] | 41,8 |
---|---|
Kapsling | gevindtype |
Montering | Skærmet |
Dimensioner [mm] | M14 x 1,5 / L = 53 |
Gevind betegnelse | M14 x 1,5 |
Materiale | Kapsling: Rustfrit stål rustfri stål (1.4404 / 316L); O-ring: FKM; LED vindue: PEI |
Tilspændingsmoment [Nm] | < 25 |
Fuld-metal hus | ja |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A |
---|
diagrammer og grafer
|
|
---|