Trykbestandige positions sensorer for hydrauliske cylindre
M9H207
M9K3002BBPKG/B/AM/500/US
Trykbestandige positions sensorer for hydrauliske cylindre
M9H207
M9K3002BBPKG/B/AM/500/US
Produktegenskaber
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open |
Tasteafstand [mm] | 2 |
Kapsling | gevindtype |
Dimensioner [mm] | M14 x 1,5 / L = 53 |
Applikation
Special funktion | guldbelagte kontakter; Fuld-metal hus | ||||
---|---|---|---|---|---|
Applikation | hydrauliske clindre | ||||
Medie | detekterer jernholdige metaller | ||||
Min. sprængningstryk [bar] | 2000 | ||||
Trykbestandig [bar] |
|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...36 DC |
---|---|
Isolations-mærkespænding [V] | 60 |
Strømforbrug [mA] | < 23 |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Power-on forsinkelse [s] | < 300 |
Udgange
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 1,6 |
Max. lækagestrøm [mA] | 0,1 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 200 |
Kort-tid strømbeastning på switchudgange [mA] | 200 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 1000 |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Kortslutningssikret | ja |
Overbelastningssikret | ja |
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] | 2 |
---|---|
Real rækkevidde Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Operationel tasteafstand [mm] | 0...1,62 |
Nøjagtighed / afvigelser
Hysterese [% af Sr] | < 15 |
---|---|
Tolerance, koblingspunkt [% af Sr] | -10...10 |
Reproducerbarhed [% af Sr] | < 10 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | 120 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 65; IP 68; IP 69K |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrationsbestandig |
|
||||||||||||
Chokbestandig |
|
||||||||||||
Hurtige temperatur ændringer |
|
||||||||||||
MTTF [År] | 1701 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 54,8 |
---|---|
Kapsling | gevindtype |
Montering | Skærmet |
Dimensioner [mm] | M14 x 1,5 / L = 53 |
Gevind betegnelse | M14 x 1,5 |
Materiale | Kapsling: rustfri stål (1.4404 / 316L); aktiv flade: rustfri stål (1.4404 / 316L); O-ring: FPM 90 |
Tilspændingsmoment [Nm] | < 25 |
Fuld-metal hus | ja |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A; Støbt hus: PEI; Kontakter: guldbelagt |
---|
diagrammer og grafer
|
|
---|