Magnetsensor
MFS201
MFB3060-BPKG/M/ZH
Magnetsensor
MFS201
MFB3060-BPKG/M/ZH
- Sikkert skiftepunkt også i tilfælde af mekaniske tolerancer
- Langt føleområde selv gennem ikke-magnetiserbare metaller
- Temperaturstabilt og reproducerbart skiftepunkt
- Tydelig visning af status
- Høj stød-, slag- og vibrationsbestandighed
Produktegenskaber
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open |
Tasteafstand [mm] | 60; (refererer til magnet M 4.0) |
Kapsling | gevindtype |
Dimensioner [mm] | M12 x 1 / L = 50 |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 10 |
Kapslingsklasse | II |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Udgange
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2,5 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 200 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 5000 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] | 60; (refererer til magnet M 4.0) |
---|---|
Reaktionsfølsomhed [mT] | 1,2 |
Nøjagtighed / afvigelser
Hysterese [% af Sr] | 1...10 |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...75 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [År] | 2680 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 106,5 |
---|---|
Kapsling | gevindtype |
Dimensioner [mm] | M12 x 1 / L = 50 |
Gevind betegnelse | M12 x 1 |
Materiale | Kapsling: Rustfrit stål; aktiv flade: PBT orange |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm² |
---|