Fuld-metal magnetisk sensor
MFT204
MFG3060-BPKG/AM/V4A/G/US
Fuld-metal magnetisk sensor
MFT204
MFG3060-BPKG/AM/V4A/G/US
- Langt føleområde selv gennem ikke-magnetiserbare metaller
- Temperaturstabilt og reproducerbart skiftepunkt
- Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i føde- og drikkevareindustrien
- Stort driftstemperatur interval
- Fødevare-kompatibelt hus helt i metal
Produktegenskaber
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open |
Tasteafstand [mm] | 60; (refererer til magnet M 4.0) |
Kapsling | cylindrisk |
Dimensioner [mm] | Ø 12 / L = 60 |
Applikation
Special funktion | guldbelagte kontakter; Fuld-metal hus |
---|---|
Trykbestandig [bar] | 100 |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 10 |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Udgange
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2,5 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 100 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 5000 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Overbelastningssikret | ja |
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] | 60; (refererer til magnet M 4.0) |
---|---|
Reaktionsfølsomhed [mT] | 1,3 |
Nøjagtighed / afvigelser
Hysterese [% af Sr] | 1...10 |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | 0...100 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 65; IP 68; IP 69K |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 21,5 |
---|---|
Kapsling | cylindrisk |
Dimensioner [mm] | Ø 12 / L = 60 |
Materiale | Kapsling: rustfri stål (1.4404 / 316L); aktiv flade: rustfri stål (1.4404 / 316L) |
Fuld-metal hus | ja |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldbelagt |
---|