Magnetsensor
MGT000
MGK2030-AKOA/R/2M
Magnetsensor
MGT000
MGK2030-AKOA/R/2M
- Langt føleområde selv gennem ikke-magnetiserbare metaller
- Temperaturstabilt og reproducerbart skiftepunkt
- Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i krævende industrielle miljøer
- Til brug i høje temperaturer
- Robust hus med metaloverflade
Produktegenskaber
Elektrisk design | PNP/NPN |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open |
Tasteafstand [mm] | 25; (refererer til magnet M 4.0) |
Kapsling | gevindtype |
Dimensioner [mm] | M18 x 1 / L = 66 |
Applikation
Special funktion | Fuld-metal hus |
---|---|
Applikation | høj-temperatur applikationer |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 2...250 AC/DC |
---|---|
Kapslingsklasse | II |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Udgange
Elektrisk design | PNP/NPN |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange AC [mA] | 1000 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 1000 |
Kort-tid strømbeastning på switchudgange [mA] | 1000 |
Max. belastningskapacitet (switch) [W] | 100 |
Kortslutningsbeskyttelse | nej |
Overbelastningssikret | nej |
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] | 25; (refererer til magnet M 4.0) |
---|---|
Reaktionsfølsomhed [mT] | 7,5 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...180 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 65; IP 68; IP 69K |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chokbestandig |
|
||||||||||||
Vibrationsbestandig |
|
||||||||||||
MTTF [År] | 57078 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 212 |
---|---|
Kapsling | gevindtype |
Dimensioner [mm] | M18 x 1 / L = 66 |
Gevind betegnelse | M18 x 1 |
Materiale | Kapsling: rustfri stål (1.4404 / 316L); aktiv flade: rustfri stål (1.4404 / 316L); låsemøtrikker: Messing |
Tilspændingsmoment for kabelforskruning [Nm] | 5 |
Tilspændingsmoment [Nm] | 50 |
Fuld-metal hus | ja |
Elektrisk tilslutning
Påkrævet sikring | miniature sikring iht. IEC60127-2 sheet 1; ≤ 0,175 A; flink |
---|
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Kabel: 2 m, Silikone; 2 x 0,75 mm² |
---|