Magnetsensor
MGT201
MGK3100-BPKG/M/V4A/US-104-DPS
Magnetsensor
MGT201
MGK3100-BPKG/M/V4A/US-104-DPS
- Lang tasterækkevidde selv gennem ikke magnetiserbare metaller: til detektion af svin
- Temperaturstabilt og reproducerbart skiftepunkt
- Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i føde- og drikkevareindustrien
- Stort driftstemperatur interval
- Fødevare-kompatibelt hus helt i metal
Produktegenskaber
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open |
Tasteafstand [mm] | 100; (refererer til magnet M 4.0) |
Kapsling | gevindtype |
Dimensioner [mm] | M18 x 1 / L = 60 |
Applikation
Special funktion | guldbelagte kontakter |
---|---|
Applikation | detektering af svin |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 10 |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Udgange
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2,5 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 200 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Overbelastningssikret | ja |
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] | 100; (refererer til magnet M 4.0) |
---|---|
Reaktionsfølsomhed [mT] | 0,3 |
Nøjagtighed / afvigelser
Hysterese [% af Sr] | 1...10 |
---|
Reaktionstid
Pulsforlænger [ms] | 1000 |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | 0...104 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 68; IP 69K |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [År] | 769 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 47,3 |
---|---|
Kapsling | gevindtype |
Dimensioner [mm] | M18 x 1 / L = 60 |
Gevind betegnelse | M18 x 1 |
Materiale | Kapsling: rustfri stål (1.4404 / 316L); aktiv flade: PEEK; låsemøtrikker: Rustfrit stål |
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
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldbelagt |
---|