T-slot cylinder sensor
MK500A
MKT3028BBPKG/G/ZH/3D
T-slot cylinder sensor
MK500A
MKT3028BBPKG/G/ZH/3D
- Til anvendelser i EX områder
- Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i krævende industrielle miljøer
- Selvlåsende fixtur for hurtig montage og nem justering
- Nem montering "indsæt ovenfra" ind i rille
- Meget høj skiftefrekvens
Produktegenskaber
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open |
Dimensioner [mm] | 25 x 5 x 6,5 |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 10 |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Max. power-on forsinkelsestid [ms] | 30 |
Udgange
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2,5 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 100 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 10000 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Overbelastningssikret | ja |
Registreringsområde
Reaktionsfølsomhed [mT] | 2,8 |
---|---|
Forbikørselshastighed [m/s] | > 10 |
Nøjagtighed / afvigelser
Hysterese [mm] | < 1,5 |
---|---|
Reproducerbarhed [mm] | < 0,2 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 65; IP 67 |
Godkendelser / Tests
ATEX mærkning |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMC |
|
||||||||||
MTTF [År] | 3694 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 59,4 |
---|---|
Montering | Skærmet |
Monteringsmetode | fastgørelsesexcenter fiksering med kombi kærv / unbrako hoved med 1.5 mm |
Cylindertype | T-slot cylindre; (adaptere muliggør montage på forskellige cylindertyper) |
Dimensioner [mm] | 25 x 5 x 6,5 |
Materiale | PA; Rustfrit stål |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,14 mm² |
---|