T-slot cylinder sensor
MK502A
MKT2020-N/--/A/6,0M/-H/1G/1D
T-slot cylinder sensor
MK502A
MKT2020-N/--/A/6,0M/-H/1G/1D
- Til anvendelser i EX områder
- For tilslutning til egensikre kredsløb
- Præcis position takket være meget lille hysterese
- Selvlåsende fixtur for hurtig montage og nem justering
- Nem montering "indsæt ovenfra" ind i rille
Produktegenskaber
Elektrisk design | NAMUR |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open |
Dimensioner [mm] | 25,3 x 5 x 6,5 |
Elektriske Data
Tilslutning til skilleforstærker | ja |
---|---|
Koblingsforstærker | tilslutning til certificerede egensikker kredsløb med max værdier: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Nominel spænding DC [V] | 8,2 |
Strømforbrug [mA] | Emne ikke detekteret: ≤ 1; Emne detekteret: ≥ 2,2 |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Udgange
Elektrisk design | NAMUR |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open |
Switchfrekvens DC [Hz] | 2000 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Overbelastningssikret | ja |
Registreringsområde
Reaktionsfølsomhed [mT] | 2 |
---|---|
Forbikørselshastighed [m/s] | > 10 |
Nøjagtighed / afvigelser
Hysterese [mm] | 1 |
---|---|
Reproducerbarhed [mm] | < 0,2 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 65; IP 67 |
Godkendelser / Tests
Godkendelse | BVS 09 ATEX E164; IECEx BVS 09.0065 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATEX mærkning |
|
||||||||||
|
|||||||||||
EMC |
|
||||||||||
MTTF [År] | 2142 |
Sikkerhedsparametre
Max. intern kapacitans [nF] | 140 |
---|---|
Max. intern induktans [µH] | 400 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 93,9 |
---|---|
Montering | Skærmet |
Monteringsmetode | fastgørelsesexcenter fiksering med kombi kærv / unbrako hoved med 1.5 mm |
Cylindertype | T-slot cylindre |
Dimensioner [mm] | 25,3 x 5 x 6,5 |
Materiale | Kapsling: PA; fastgørelsesexcenter fiksering: Rustfrit stål |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Kabel: 6 m, PVC; 2 x 0,14 mm² |
---|