T-slot cylinder sensor
MK5101
MKT3028BBPKG/G/0,3M/ZH/AS
T-slot cylinder sensor
MK5101
MKT3028BBPKG/G/0,3M/ZH/AS
- Selvlåsende fixtur for hurtig montage og nem justering
- Nem montering "indsæt ovenfra" ind i rille
- Støbt kabel sikrer yderst god trækaflastning
- Tydelig visning af status
- Meget høj skiftefrekvens
Produktegenskaber
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open |
Dimensioner [mm] | 25 x 5 x 6,5 |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" iht. cULus) |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 10 |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Max. power-on forsinkelsestid [ms] | 30 |
Udgange
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2,5 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 100 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 10000 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Registreringsområde
Reaktionsfølsomhed [mT] | 2,8 |
---|---|
Forbikørselshastighed [m/s] | > 10 |
Nøjagtighed / afvigelser
Hysterese [mm] | < 1,5 |
---|---|
Reproducerbarhed [mm] | < 0,2 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...85 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 65; IP 67 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [År] | 3694 | ||||||||||
UL godkendelse |
|
Mekaniske data
Vægt [g] | 12,1 |
---|---|
Montering | Skærmet |
Monteringsmetode | fastgørelsesexcenter fiksering med kombi kærv / unbrako hoved med 1.5 mm |
Cylindertype | T-slot cylindre |
Dimensioner [mm] | 25 x 5 x 6,5 |
Materiale | Kapsling: PA; fastgørelsesexcenter fiksering: Rustfrit stål |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Tilslutning | Kabel: 0,3 m, PUR |
---|---|
Tilslutning | Stik: 1 x M8; kodning: A; Låsning: Snap-skrueforbindelse |