T-slot cylinder sensor
MK5252
MKT3020BBPKG/A/WFI/0,3M/ZH/US
T-slot cylinder sensor
MK5252
MKT3020BBPKG/A/WFI/0,3M/ZH/US
- Med undertrykkelse af fremmede felter til brug i svejseanvendelser
- Stik med slip-let-belægning
- PTFE-beskyttelsesrør for at forhindre skade som skyldes svejsestænk
- Selvlåsende fixtur for hurtig montage og nem justering
- Nem montering "indsæt ovenfra" ind i rille
Produktegenskaber
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open |
Dimensioner [mm] | 25 x 5 x 6,5 |
Applikation
Special funktion | Immun overfor elektromagnetiske felter |
---|---|
Arbejdsprincip | undertrykkelse af uvedkommende felter |
Applikation | svejse applikationer |
Immun overfor elektromagnetiske felter | ja |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 10 |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Max. power-on forsinkelsestid [ms] | 300 |
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
Switchfrekvens DC [Hz] | 9 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Overbelastningssikret | ja |
Registreringsområde
Reaktionsfølsomhed [mT] | 2 |
---|---|
Forbikørselshastighed [m/s] | > 10 |
Nøjagtighed / afvigelser
Hysterese [mm] | < 1 |
---|---|
Reproducerbarhed [mm] | < 0,2 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...85 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 65; IP 67 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UL godkendelse |
|
Mekaniske data
Vægt [g] | 23,8 |
---|---|
Montering | Skærmet |
Monteringsmetode | fastgørelsesexcenter fiksering med kombi kærv / unbrako hoved med 1.5 mm |
Cylindertype | T-slot cylindre |
Dimensioner [mm] | 25 x 5 x 6,5 |
Materiale | Kapsling: PA; fastgørelsesexcenter fiksering: Rustfrit stål; riflet møtrik: PTFE coated; beskyttelse rør: PTFE coated |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Tilslutning | Kabel: 0,3 m, PUR; beskyttelse rør |
---|---|
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A; Låsning: riflet møtrik, drejelig |