C-slids cylinder sensorer
MK5338
MKC3028-BPKG/G/0,3M/ZH/ASR
C-slids cylinder sensorer
MK5338
MKC3028-BPKG/G/0,3M/ZH/ASR
- Selvlåsende fixtur for hurtig montage og nem justering
- Nem montering "indsæt ovenfra" ind i rille
- Støbt kabel sikrer yderst god trækaflastning
- Tydelig visning af status
- Kort udførsel beregnet for installation i short-stroke cylindre og kompakte gribere
Produktegenskaber
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open |
Dimensioner [mm] | 17,5 x 2,8 x 7,7 |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 10 |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Max. power-on forsinkelsestid [ms] | 30 |
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
Switchfrekvens DC [Hz] | 10000 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Overbelastningssikret | ja |
Registreringsområde
Reaktionsfølsomhed [mT] | 2,8 |
---|---|
Forbikørselshastighed [m/s] | > 10 |
Nøjagtighed / afvigelser
Hysterese [mm] | 1,5 |
---|---|
Reproducerbarhed [mm] | < 0,2 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...85 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 65; IP 67 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [År] | 3694 | ||||||||||
UL godkendelse |
|
Mekaniske data
Vægt [g] | 12,4 |
---|---|
Montering | Uskærmet |
Monteringsmetode | Excenter-fastgørelse med unbrako-skrue SW 0,9 |
Cylindertype | C-slot cylindere |
Dimensioner [mm] | 17,5 x 2,8 x 7,7 |
Materiale | Kapsling: PA; fastgørelsesexcenter fiksering: Rustfrit stål |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Tilslutning | Kabel: 0,3 m, PUR |
---|---|
Tilslutning | Stik: 1 x M8; kodning: A; Låsning: riflet møtrik, drejelig |