Cylindersensor med GMR celle
MK5356
MKC3028BBPKG/G/5M/ZH
Cylindersensor med GMR celle
MK5356
MKC3028BBPKG/G/5M/ZH
- Patenteret monteringsmetode med skrue for stabil montage og stress aflastning
- Med PUR-kabel
Produktegenskaber
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open |
Dimensioner [mm] | 26,1 x 2,8 x 5,5 |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 10 |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Max. power-on forsinkelsestid [ms] | 30 |
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
Switchfrekvens DC [Hz] | 10000 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Overbelastningssikret | ja |
Registreringsområde
Reaktionsfølsomhed [mT] | 2,8 |
---|---|
Forbikørselshastighed [m/s] | > 10 |
Nøjagtighed / afvigelser
Hysterese [mm] | 1,5 |
---|---|
Reproducerbarhed [mm] | < 0,2 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...85 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 65; IP 67; IP 68 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [År] | 3502 | ||||||||||
UL godkendelse |
|
Mekaniske data
Vægt [g] | 36 |
---|---|
Montering | Skærmet |
Cylindertype | C-slot cylindere |
Dimensioner [mm] | 26,1 x 2,8 x 5,5 |
Materiale | Kapsling: PA; fastgørelsesexcenter fiksering: Rustfrit stål |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Kabel: 5 m, PUR; 3 x 0,08 mm² |
---|