Cylindersensor med GMR celle
MK5534
MKC3028BBPKG/G/0,3M/ZH/ASR
Cylindersensor med GMR celle
MK5534
MKC3028BBPKG/G/0,3M/ZH/ASR
Produktegenskaber
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open |
Dimensioner [mm] | 26,1 x 2,8 x 5,5 |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 10 |
Kapslingsklasse | III |
Beskyttet mod omvendt polaritet | ja |
Power-on forsinkelse [s] | < 0,05 |
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
Switchfrekvens DC [Hz] | > 1000 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Registreringsområde
Reaktionsfølsomhed [mT] | 2,8 |
---|
Nøjagtighed / afvigelser
Hysterese [mm] | 0,5...1,5 |
---|---|
Reproducerbarhed [mm] | < 0,1 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 65; IP 67 |
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
MTTF [År] | 3523 | ||||||||||
UL godkendelse |
|
Mekaniske data
Vægt [g] | 14,6 |
---|---|
Montering | Skærmet |
Cylindertype | C-slot cylindere |
Dimensioner [mm] | 26,1 x 2,8 x 5,5 |
Materiale | Kapsling: PA glasfiberforstærket; Gevindbøsning: Messing; gevind stift: Rustfrit stål |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|