T-slot cylinder sensor
MK5902
MKI3020-ANKG/A/AS
T-slot cylinder sensor
MK5902
MKI3020-ANKG/A/AS
- Selvlåsende fixtur for hurtig montage og nem justering
- Nem montering "indsæt ovenfra" ind i rille
- Hurtig ledningsføring på grund af integreret M8-stik
- Præcis position takket være meget lille hysterese
- Meget høj skiftefrekvens
Produktegenskaber
Elektrisk design | NPN |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open |
Dimensioner [mm] | 27,5 x 18 x 15,5 |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" iht. cULus) |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 10 |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Max. power-on forsinkelsestid [ms] | 30 |
Udgange
Elektrisk design | NPN |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2,5 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 100 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 6000 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Overbelastningssikret | ja |
Registreringsområde
Reaktionsfølsomhed [mT] | 2 |
---|---|
Forbikørselshastighed [m/s] | > 10 |
Nøjagtighed / afvigelser
Hysterese [mm] | < 1 |
---|---|
Reproducerbarhed [mm] | < 0,2 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...85 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 65; IP 67 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [År] | 1961 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 12,5 |
---|---|
Montering | Uskærmet |
Monteringsmetode | Fikseringselement med kombi-hoved kærv / unbrako SW 1,5 |
Cylindertype | T-slot cylindre |
Dimensioner [mm] | 27,5 x 18 x 15,5 |
Materiale | Kapsling: PA; Fastgørelseselement: Rustfrit stål / Messing |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Tilslutning | Stik: 1 x M8; kodning: A; Låsning: Snap-skrueforbindelse |
---|