- Produkter
- Sikkerhedsteknologi
- RFID-kodede og magnetisk kodede sikkerheds-sensorer
- Magnetisk kodede sensorer
- MN503S
Magnetisk kodet sensor
MN503S
MN44008-AKOG/0.1m/-H/US
Magnetisk kodet sensor
MN503S
MN44008-AKOG/0.1m/-H/US
- Aktivering mulig fra forskellige retninger
- Afdækket bag rustfri stål for udvidet vandalsikring
- Opfylder den nye interface beskrivelse CB24I fra ZVEI
- Højeste sikkerhedsniveau iht. ISO 13849-1 op til PL e når tilsluttet evalueringsenhed type G150xS / AC4x2S
Produktegenskaber
Udgangsfunktion | 2 x sluttefunktion; (potentialefrie) |
---|---|
Tasteafstand [mm] | 8; (med specifik modpart) |
Kapsling | rektangulær |
Dimensioner [mm] | 88 x 13,1 x 25 |
Applikation
Udførelse | Kodet modpart |
---|---|
Driftsart | Permanent drift |
Applikation | For sikkerheds relaterede applikationer |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 24 DC |
---|---|
Isolations-mærkespænding [V] | 60 |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | nej |
Indre modstand (Ri) [Ω] | 10; (1 W) |
Udgange
Udgangsfunktion | 2 x sluttefunktion; (potentialefrie) |
---|---|
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 50 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 150 |
Output data | Interface type A |
Kortslutningssikret | nej |
Max. kapacitiv belastning CL_max [nF] | 20 |
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] | 8; (med specifik modpart) |
---|---|
Sikret frakoblingsafstand s(ar) [mm] | 20 |
Reaktionstid
Reaktionstid på sikkerhedskrav [ms] | 10 |
---|---|
Max. afbryde tid [ms] | 0,1 |
Max. koblingstid inkl. prel [ms] | 0,6 |
Omgivende forhold
Anvendelsessteder | Klasse C iht. EN 60654-1 Vejrbeskyttede applikation | |
---|---|---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...80 | |
Bemærk omgivelsestemperatur |
|
|
Omgivelsestemperatur [°C] | 10...40 | |
Bemærk omgivelsestemperatur |
|
|
Maks. tilladt relativ luftfugtighed [%] | kortvarigt: 5...95 %; permanent: 5...70 % | |
Lufttryk [kPa] | 80...106 | |
Max højde over havet [m] | 2000 | |
Salttåge | nej | |
Kapslingsklasse | IP 67; IP 69K; (Beskyttet kabel installation) |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Chokbestandig |
|
||
Vibrationsbestandig |
|
Sikkerhedsparametre
Levetid TM (Mission Time) [h] | ≤ 175200 | |
---|---|---|
Levetid TM Mission Time (tillægsinformation) |
|
|
B10D | 20.000.000; (uden belastning; ved max belastning DC 12: 24V 50 mA: 400.000) |
Mekaniske data
Vægt [g] | 174,5 |
---|---|
Kapsling | rektangulær |
Montering | Uskærmet |
Dimensioner [mm] | 88 x 13,1 x 25 |
Materiale | Kapsling: PA; Befæstigelsesplade: rustfri stål (1.4301 / 304) |
Tilspændingsmoment [Nm] | 0,8...2 |
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Bemærkning |
|
|
---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Tilslutning | Kabel: 0,1 m, PVC, Ø 5 mm |
---|---|
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A |