- Produkter
- Sikkerhedsteknologi
- RFID-kodede og magnetisk kodede sikkerheds-sensorer
- RFID sensorer
- MN704S
RFID-kodet sikkerheds sensor
MN704S
MN38010-BPKG/UC/-H
RFID-kodet sikkerheds sensor
MN704S
MN38010-BPKG/UC/-H
Produktegenskaber
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | 2 x OSSD, 1 x PNP |
Tasteafstand [mm] | 12; (med specifik modpart) |
Kapsling | rektangulær |
Dimensioner [mm] | 72 x 18 x 25 |
Applikation
Udførelse | Modpart med unik kode | |
---|---|---|
Driftsart | Permanent drift | |
Radio godkendelse for | USA; Canada; Australien; EU/RED; Kina; Singapore | |
Bemærkning omkring radio godkendelse |
|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 20,4...26,4 DC |
---|---|
Isolations-mærkespænding [V] | 32 |
Drifts strøm [mA] | 40...700 |
Tomgangsstrøm [mA] | 30 |
Strømforbrug [mA] | < 50 |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Max. power-on forsinkelsestid [ms] | 1500 |
Arbejdsfrekvens [MHz] | 0,125 |
---|---|
Transmissions effekt ERP [mW] | 0,0002245 |
Udgange
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | 2 x OSSD, 1 x PNP |
Max. lækagestrøm [mA] | 0,5 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 50 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 1 |
Output data | interface type C klasse 2 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Overbelastningssikret | ja |
Max. kapacitiv belastning CL_max [nF] | 200 |
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] | 12; (med specifik modpart) |
---|---|
Sikret frakoblingsafstand s(ar) [mm] | 16 |
Nøjagtighed / afvigelser
Hysterese [%] | 20 |
---|---|
Gentagelsesnøjagtighed analog udgang [%] | ≤ 10; (% Sn) |
Reaktionstid
Reaktionstid på sikkerhedskrav [ms] | 160 |
---|---|
Reaktionstid ved tilnærmelse af frigivningszonen [ms] | 600 |
Omgivende forhold
Anvendelsessteder | Klasse C iht. EN 60654-1 Vejrbeskyttede applikation | |
---|---|---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...70 | |
Bemærk omgivelsestemperatur |
|
|
Omgivelsestemperatur [°C] | 10...40 | |
Bemærk omgivelsestemperatur |
|
|
Maks. tilladt relativ luftfugtighed [%] | kortvarigt: 5...95 %; permanent: 5...70 % | |
Lufttryk [kPa] | 80...106 | |
Max højde over havet [m] | 2000 | |
Ionisierende stråling | Ikke tilladt | |
Salttåge | nej | |
Kapslingsklasse | IP 65; IP 67; (Beskyttet kabel installation) |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Chokbestandig |
|
||
Vibrationsbestandig |
|
Sikkerhedsparametre
Opfylder kravene |
|
||
---|---|---|---|
Levetid TM (Mission Time) [h] | ≤ 175200 | ||
Levetid TM Mission Time (tillægsinformation) |
|
||
PFH [1/h] | 1,5E-09 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 330 |
---|---|
Kapsling | rektangulær |
Montering | Uskærmet |
Dimensioner [mm] | 72 x 18 x 25 |
Materiale | PA |
Tilspændingsmoment [Nm] | 0,8...2 |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Kabel: 2 m, PVC; 8 x 0,34 mm² |
---|