- Produkter
- MQ2004
Magnetsensor
MQ2004
MQ23005BFRKG/B/AM/IO/WFI/0,3M/ZH/US
Magnetsensor
MQ2004
MQ23005BFRKG/B/AM/IO/WFI/0,3M/ZH/US
- Bestandig over for svejseslagger takket være slip-let-belægning
- Pålidelig notifikation om slid når tasteafstanden aftager
- Indikation af tilsmudsningsgrad til forebyggende vedligeholdelse
- Robust og stødsikker takket være en sensorflade udført i metal
- Særligt pladsbesparende design til brug hvor pladsen er begrænset
- Brugervenlig kommunikation og parametrering via IO-Link
- Fast fejl lokation takket være udvidede diagnose funktioner
Artiklen kan ikke længere leveres
Alternative artikler: IQW201 Produktsammenligning: MQ2004 / IQW201 Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!
Produktegenskaber
Elektrisk design | PNP/NPN; (parametrerbar) |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open / normally closed; (parametrerbar) |
Tasteafstand [mm] | 5 |
Kommunikationsinterface | IO-Link |
Kapsling | rektangulær |
Dimensioner [mm] | 20 x 8 x 32 |
Applikation
Medie | genkender kun jernmetaller |
---|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...30 DC |
---|---|
Isolations-mærkespænding [V] | 60 |
Strømforbrug [mA] | < 30 |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Power-on forsinkelse [s] | < 0,3 |
Udgange
Elektrisk design | PNP/NPN; (parametrerbar) | |
---|---|---|
Udgangsfunktion | normally open / normally closed; (parametrerbar) | |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2,5 | |
Max. lækagestrøm [mA] | 0,1 | |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 100 | |
Kort-tid strømbeastning på switchudgange [mA] | 100 | |
Switchfrekvens DC [Hz] | 200 | |
Bemærk note om switch frekvens [Hz] |
|
|
Kortslutningsbeskyttelse | ja | |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis | |
Overbelastningssikret | ja |
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] | 5 |
---|---|
Real rækkevidde Sr [mm] | 5 ± 10 % |
Operationel tasteafstand [mm] | 0...4,05 |
Nøjagtighed / afvigelser
Korrektionsfaktor | Stål: 1 |
---|---|
Hysterese [% af Sr] | < 10 |
Tolerance, koblingspunkt [% af Sr] | -10...20 |
Reproducerbarhed [% af Sr] | 10 |
Software / Programmering
Parameter indstillingsmuligheder | hysterese / vindue; switch-off delay; svejse-felt immunitet; Antal tilkoblinger; Auto-teach |
---|
Interface
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transmissionstype | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 CDV | ||||||||
Profil | Smart Sensor: Identification and diagnosis; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Teach Channel | ||||||||
SIO-Mode | ja | ||||||||
Nødvendig masterport klasse | A | ||||||||
Min. Process-cyklustid [ms] | 9,6 | ||||||||
IO-Link proces data (cykliske) |
|
||||||||
IO-Link funktioner (acykliske) | applikations specifik tag; Driftstime tæller; switch cyklus tæller | ||||||||
Understøttede DeviceIDs |
|
||||||||
Henvisning |
|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -30...85 |
Kapslingsklasse | IP 65; IP 67 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrationsbestandig |
|
||||||||||
Chokbestandig |
|
||||||||||
Kontinuerlig shock-bestandighed |
|
||||||||||
MTTF [År] | 1976 | ||||||||||
UL godkendelse |
|
Mekaniske data
Vægt [g] | 45 |
---|---|
Kapsling | rektangulær |
Montering | Skærmet |
Dimensioner [mm] | 20 x 8 x 32 |
Materiale | zinkstøbegods non-stick belægning; LED vindue: TPU; fast indstøbning: PUR |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Kabel: 0,3 m, PUR, Ø 4,9 mm; flamme-hæmmende (IEC 60332-2, UL: FT2) |
---|---|
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A; Låsning: riflet møtrik, drejelig |