Produktegenskaber
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open |
Dimensioner [mm] | 30,5 x 5 x 6,5 |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 5...50 AC/DC; (Yderligere beskyttelse ved induktiv last (spoler og relæer) er påkrævet ; "supply class 2" iht. UL) |
---|---|
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Beskyttet mod omvendt polaritet | nej |
Udgange
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 1 |
Max. spændingfald på koblingsudgange AC [V] | 1 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange AC [mA] | 350 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 500 |
Switchfrekvens AC [Hz] | 1000 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 1000 |
Max. belastningskapacitet (switch) [W] | 10 |
Kortslutningsbeskyttelse | nej |
Kortslutningssikret | nej |
Overbelastningssikret | nej |
Registreringsområde
Reaktionsfølsomhed [mT] | 2,1 |
---|---|
Forbikørselshastighed [m/s] | 10 |
Nøjagtighed / afvigelser
Hysterese [mm] | 1 |
---|---|
Reproducerbarhed [mm] | < 0,2 |
Reaktionstid
Max. afbryde tid [ms] | 0,1 |
---|---|
Max. koblingstid inkl. prel [ms] | 0,6 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 65; IP 67 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [År] | 20385 | ||||||||||
UL godkendelse |
|
Mekaniske data
Vægt [g] | 14,8 |
---|---|
Montering | Skærmet |
Cylindertype | T-slot cylindre |
Dimensioner [mm] | 30,5 x 5 x 6,5 |
Materiale | PA; fastgørelsesexcenter fiksering: Rustfrit stål |
Skiftecyklus når forbundet til PLC [Mio] | 40 |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Elektrisk tilslutning
Påkrævet sikring | miniature sikring iht. IEC60127-2 sheet 1; ≤ 0,75 A; flink; DC drift; ≤ 0,6 A; flink; AC drift |
---|
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Kabel: 0,3 m, PUR | |
Stik: 1 x M8; kodning: A; Låsning: riflet møtrik, drejelig; vibrations beskyttelse |