T-slot cylinder med reed kontakt
MR501A
MRT2021BAKOG/R/6,0M/ZH/3G/3D
T-slot cylinder med reed kontakt
MR501A
MRT2021BAKOG/R/6,0M/ZH/3G/3D
- Selvlåsende fixtur for hurtig montage og nem justering
- Nem montering "indsæt ovenfra" ind i rille
- Støbt kabel sikrer yderst god trækaflastning
- Til anvendelser i EX områder
- Meget høj skiftefrekvens
Produktegenskaber
Elektrisk design | PNP/NPN |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open |
Dimensioner [mm] | 30,5 x 5 x 6,5 |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 5...30 DC |
---|---|
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Udgange
Elektrisk design | PNP/NPN |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 5 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 100; (Yderligere beskyttelse ved induktiv last (spoler og relæer) er påkrævet) |
Max. belastningskapacitet (switch) [W] | 5 |
Kortslutningsbeskyttelse | nej |
Overbelastningssikret | nej |
Registreringsområde
Reaktionsfølsomhed [mT] | 2,1 |
---|---|
Forbikørselshastighed [m/s] | 10 |
Nøjagtighed / afvigelser
Hysterese [mm] | < 1 |
---|---|
Reproducerbarhed [mm] | < 0,2 |
Reaktionstid
Max. afbryde tid [ms] | 0,1 |
---|---|
Max. koblingstid inkl. prel [ms] | 0,6 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -20...60 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 65; IP 67 |
Godkendelser / Tests
ATEX mærkning |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
EMC |
|
||||||||||
MTTF [År] | 11303 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 105,3 |
---|---|
Montering | Skærmet |
Cylindertype | T-slot cylindre |
Dimensioner [mm] | 30,5 x 5 x 6,5 |
Materiale | Kapsling: PA; fastgørelsesexcenter fiksering: Rustfrit stål |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Elektrisk tilslutning
Påkrævet sikring | miniature sikring iht. IEC60127-2 sheet 1; ≤ 0,175 A; flink |
---|
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Bemærkning |
|
||
---|---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Kabel: 6 m, PUR; 2 x 0,14 mm² |
---|