- Produkter
- IO-Link
- IO-Link positions sensorer
- IO-Link - Positions sensorer til ventil aktuatorer
- MVQ201
Positions sensor til ventil aktuatorer
MVQ201
SVS SOLENOID OUT
Positions sensor til ventil aktuatorer
MVQ201
SVS SOLENOID OUT
- Reduceret fortrådning takket være direkte kontrol af ventilen
- Selv-diagnostiserende for slid, blokering eller aflejringer
- Indstilling af ende-position med bare et enkelt klik for hurtig set-up
- LED blinke mode for en hurtig visuel lokalisering af sensoren
Produktegenskaber
Kommunikationsinterface | IO-Link |
---|---|
Kapsling | rektangulær |
Dimensioner [mm] | 95 x 50 x 57 |
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | 2 x normally open / normally closed; (valgbar) |
Udgangsfunktion | 2 x sluttefunktion |
---|
Applikation
Arbejdsprincip | magnetisk |
---|---|
Applikation | rotationsvinkel absolut; actuator control |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 40 |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Max. power-on forsinkelsestid [ms] | 300 |
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs | Antal digitale indgange: 1; Antal digitale udgange: 2 |
---|
Indgange
Antal digitale indgange | 1 |
---|
Udgange
Antal digitale udgange | 2 |
---|
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | 2 x normally open / normally closed; (valgbar) |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2,5 |
Max strømbelastning pr. udgang [mA] | 100 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Overbelastningssikret | ja |
Udgangsfunktion | 2 x sluttefunktion |
---|---|
Max strømbelastning pr. udgang [mA] | 200 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Overbelastningssikret | ja |
Registreringsområde
Registreringsområde [°] | 360 |
---|
Nøjagtighed / afvigelser
Nøjagtighed [°] | ± 1 |
---|---|
Opløsning [°] | 0,1 |
Temperaturafdrift [°/K] | 0,02 |
Reproducerbarhed [°] | 0,1 |
Tolerance [°] | 0,1...15; (Fabriksindstilling 10) |
---|---|
Hysterese [°] | 0,1...5; (Fabriksindstilling 3) |
Interface
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Transmissionstype | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 CDV | ||||
Profil | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Device Teach Channel; Binary Data Channel; Process Data Variable; Blob; Measurement Data Channel | ||||
SIO-Mode | ja | ||||
Nødvendig masterport klasse | A | ||||
Min. Process-cyklustid [ms] | 4 | ||||
Understøttede DeviceIDs |
|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 65; IP 67; (Target puck område støv beskyttet) |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrationsbestandig |
|
||||||||||
Chokbestandig |
|
||||||||||
MTTF [År] | 363 | ||||||||||
Embedded software inkluderet | ja | ||||||||||
UL godkendelse |
|
Mekaniske data
Vægt [g] | 192 |
---|---|
Kapsling | rektangulær |
Dimensioner [mm] | 95 x 50 x 57 |
Materiale | Kapsling, indikerings- / target-puck: PA; Hanstik: rustfri stål (316L / 1.4404) |
Tilspændingsmoment [Nm] | indikerings- / target-puck: 1,2; Kapsling: 3,0; hus på kunststof montageplade: 1,5 |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning - magnetventil
Stik: 1 x M12; kodning: A; Støbt hus: Rustfrit stål |
Yderligere informationer
Indgange
Betjeningstilstand | 12 V | 24 V |
Koblingsniveau høj signal | 6...30 V | 15...30 V |
Koblingsniveau lav signal | 0...2 V | 0...5 V |