Produktegenskaber
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open |
Tasteafstand [mm] | 1,7; (Anvendelse af tandhjul med anderledes modulus har en indflydelse på rækkevidde og faseposition.) |
Dimensioner [mm] | Ø 15 / L = 64,5 |
Applikation
Arbejdsprincip | Hall Sensor |
---|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 40 |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Udgange
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 1 |
Max. lækagestrøm [mA] | 0,1 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 50 |
Kort-tid strømbeastning på switchudgange [mA] | 50 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 1...15000 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Overbelastningssikret | ja |
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] | 1,7; (Anvendelse af tandhjul med anderledes modulus har en indflydelse på rækkevidde og faseposition.) |
---|---|
Real rækkevidde Sr [mm] | 1,7 ± 10 % |
Operationel tasteafstand [mm] | 1,38 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -32...85 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 65; IP 68; IP 69K |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chokbestandig |
|
||||||||||||
Hurtige temperatur ændringer |
|
||||||||||||
Salt spray test |
|
||||||||||||
MTTF [År] | 3718 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 86,5 |
---|---|
Dimensioner [mm] | Ø 15 / L = 64,5 |
Materiale | Messing; PA; O-ring: FKM |
Tilspændingsmoment [Nm] | 7 |
Fortandet hjul modul [mm] | 1,25 |
Installationslængde [mm] | 45 |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Kabel: 2 m, PUR |
---|
diagrammer og grafer
digitale signaler
|
|
---|