Skilleforstærkere til NAMUR sensorer
N0030A
NV1121/115VAC/RL/1D/1G
Skilleforstærkere til NAMUR sensorer
N0030A
NV1121/115VAC/RL/1D/1G
- For drift af egensikre sensorer i farlige områder
- Pålidelig overvågning af kortslutning og ledningsbrud
- Nem programmering af output-funktionen
- LED-display til kontrol af drift, udgangsstatus og funktion
- Hurtig og nem montering på DIN-skinne
Applikation
Applikation | kortslutningsovervågning; Ledningsovervågning |
---|
Elektriske Data
Driftspændingstolerance [%] | -10...10 |
---|---|
Driftspænding [V] | 115 AC |
Max. energi forbrug [VA] | 1 |
Antal kanaler | 1 |
Udgange
Elektrisk design | relæ; (1 skiftekontakt) |
---|---|
Kontakt belastnings evne | 253 V AC / 2 A / cos phi > 0,7 // 40 V DC / 2 A; (ohmsk belastning) |
Switchfrekvens AC [Hz] | 10 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -20...60 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 20 |
Godkendelser / Tests
Godkendelse | PTB 02 ATEX 2035; IECEx PTB 17.0023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ATEX mærkning |
|
||||
|
|||||
EMC |
|
||||
MTTF [År] | 458 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 198 |
---|---|
Switchfrekvens mekanisk | 10 millioner |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Bemærkning
Bemærkning |
|
||
---|---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | terminaler: ...2,5 mm² |
---|
Yderligere informationer
Max værdier for styrestrømskreds
i eksplosions-beskyttelsesmåde "egen sikker" | [EEx ia] IIC | [EEx ia] IIB | [EEx ib] IIC | [EEx ib] IIB |
Spænding [V] | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 |
Strøm [mA] | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 |
Effekt [mW] | 51 | 51 | 51 | 51 |
Ekstern induktans [mH] | 97 | 390 | 97 | 390 |
Ydre kapacitans [µF] | 2,32 | 16,2 | 2,32 | 16,2 |