Skilleforstærkere til NAMUR sensorer
N0531A
NV1122/24VDC/TR/1D/1G
Skilleforstærkere til NAMUR sensorer
N0531A
NV1122/24VDC/TR/1D/1G
- For drift af egensikre sensorer i farlige områder
- Pålidelig overvågning af kortslutning og ledningsbrud
- Nem programmering af output-funktionen
- LED-display til kontrol af drift, udgangsstatus og funktion
- Hurtig og nem montering på DIN-skinne
Artiklen kan ikke længere leveres
Alternative artikler: N0537A Produktsammenligning: N0531A / N0537A Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!
Produktegenskaber
Antal inputs og outputs | Antal digitale udgange: 2 |
---|
Applikation
Applikation | kortslutningsovervågning; Ledningsovervågning |
---|
Elektriske Data
Driftspændingstolerance [%] | -15...25 |
---|---|
Driftspænding [V] | 24 DC |
Strømforbrug [mA] | < 50 |
Antal kanaler | 1 |
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs | Antal digitale udgange: 2 |
---|
Udgange
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Antal digitale udgange | 2 |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 3,5 |
Max strømbelastning pr. udgang [mA] | 100 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 5000 |
Kortslutningssikret | ja |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -20...60 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 20 |
Godkendelser / Tests
Godkendelse | PTB 02 ATEX 2037; IECEx PTB 06.0038 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ATEX mærkning |
|
||||
|
|||||
EMC |
|
||||
MTTF [År] | 394 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 162 |
---|
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Bemærkning
Bemærkning |
|
||
---|---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | terminaler: ...2,5 mm² |
---|
Yderligere informationer
Max værdier for styrestrømskreds
i eksplosions-beskyttelsesmåde "egen sikker" | [EEx ia] IIC | [EEx ia] IIB | [EEx ib] IIC | [EEx ib] IIB |
Spænding [V] | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
Strøm [mA] | 13 | 13 | 13 | 13 |
Effekt [mW] | 34 | 34 | 34 | 34 |
Ekstern induktans [mH] | 200 | 740 | 200 | 740 |
Ydre kapacitans [µF] | 2,4 | 16,8 | 2,4 | 16,8 |