Skilleforstærkere til NAMUR sensorer
N0539A
NV1222/24VDC/TR/1D/1G
Skilleforstærkere til NAMUR sensorer
N0539A
NV1222/24VDC/TR/1D/1G
- For drift af egensikre sensorer i farlige områder
- Pålidelig overvågning af kortslutning og ledningsbrud
- Nem programmering af output-funktionen
- LED-display til kontrol af drift, udgangsstatus og funktion
- Hurtig og nem montering på DIN-skinne
Produktegenskaber
Antal inputs og outputs | Antal digitale udgange: 2 |
---|
Applikation
Applikation | kortslutningsovervågning; Ledningsovervågning |
---|
Elektriske Data
Driftspændingstolerance [%] | -15...25 |
---|---|
Driftspænding [V] | 24 DC |
Strømforbrug [mA] | < 50 |
Antal kanaler | 2 |
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs | Antal digitale udgange: 2 |
---|
Udgange
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Antal digitale udgange | 2 |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 3,5 |
Max strømbelastning pr. udgang [mA] | 100 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 5000 |
Kortslutningssikret | ja |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -20...60 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 20 |
Godkendelser / Tests
Godkendelse | FIDI 20 ATEX 0022X; IECEx FIDI 20.0003X | ||||
---|---|---|---|---|---|
ATEX mærkning |
|
||||
|
|||||
|
|||||
EMC |
|
||||
MTTF [År] | 345 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 198,4 |
---|
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Bemærkning
Bemærkning |
|
||
---|---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | terminaler: ...2,5 mm² |
---|
Yderligere informationer
Max værdier for styrestrømskreds
i eksplosions-beskyttelsesmåde "egen sikker" | [Ex ia Ga] IIC | [Ex ia Ga] IIB | [Ex ia Ga] IIA | [Ex ia Ma] I |
Spænding [V] | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
Strøm [mA] | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 |
Effekt [mW] | 45 | 45 | 45 | 45 |
Ekstern induktans [mH] | 121,5 | 486,3 | 972,7 | 1000 |
eller Lo/Ro [mH/Ω] | 0,79 | 3,16 | 6,33 | 10,39 |
Ydre kapacitans [µF] | 2,41 | 16,8 | 75 | 95 |