Induktiv NAMUR ring sensor
N7R28A
I7R2010-N/2M/1G/1D
Induktiv NAMUR ring sensor
N7R28A
I7R2010-N/2M/1G/1D
- Til anvendelser i EX områder
- Pålidelig registrering af genstande med meget små diametre
- Meget kort svartid
- Stort driftstemperatur interval
Produktegenskaber
Elektrisk design | NAMUR |
---|---|
Udgangsfunktion | normally closed |
Kapsling | cirkulær |
Dimensioner [mm] | 32 x 25 x 20 |
Elektriske Data
Tilslutning til skilleforstærker | ja |
---|---|
Koblingsforstærker | tilslutning til certificerede egensikker kredsløb med max værdier: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Nominel spænding DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Strømforbrug [mA] | < 1,2; (de-aktiveret; ledende: > 2,1) |
Kapslingsklasse | III |
Udgange
Elektrisk design | NAMUR |
---|---|
Udgangsfunktion | normally closed |
Registreringsområde
Målekugle (diameter) [mm] | 4 |
---|---|
Max. bevægelseshastighed [m/s] | 25 |
Nøjagtighed / afvigelser
Hysterese [mm] | 1 |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...100 | |
---|---|---|
Bemærk omgivelsestemperatur |
|
|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Godkendelser / Tests
Godkendelse | BVS 08 ATEX E026; IECEx BVS 09.0016 | ||
---|---|---|---|
ATEX mærkning |
|
||
|
|||
EMC |
|
||
MTTF [År] | 3318 |
Sikkerhedsparametre
Max. intern kapacitans [nF] | 150 |
---|---|
Max. intern induktans [µH] | 100 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 66,7 |
---|---|
Kapsling | cirkulær |
Dimensioner [mm] | 32 x 25 x 20 |
Indvendig diameter [mm] | 10 |
Materiale | PA 12-GF30 |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Kabel: 2 m; 2 x 0,14 mm², PTFE |
---|