Induktiv NAMUR sensor
NF501A
IFB2004BN/US/1G/1D
Induktiv NAMUR sensor
NF501A
IFB2004BN/US/1G/1D
- Til anvendelser i EX områder
- For tilslutning til egensikre kredsløb
- Tydelig visning af status
- Meget høj skiftefrekvens
- Robust metalhus til brug i krævende industrielle miljøer
Produktegenskaber
Elektrisk design | NAMUR |
---|---|
Udgangsfunktion | normally closed |
Tasteafstand [mm] | 4 |
Kapsling | gevindtype |
Dimensioner [mm] | M12 x 1 / L = 45 |
Elektriske Data
Tilslutning til skilleforstærker | ja |
---|---|
Koblingsforstærker | tilslutning til certificerede egensikker kredsløb med max værdier: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Nominel spænding DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Forsyningsspænding DC [V] | 7,5...30; (ved brug udenfor ATEX området) |
Strømforbrug [mA] | < 1; (de-aktiveret; ledende: > 2,1) |
Kapslingsklasse | III |
Udgange
Elektrisk design | NAMUR |
---|---|
Udgangsfunktion | normally closed |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 30; (ved brug udenfor ATEX området) |
Switchfrekvens DC [Hz] | 700 |
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] | 4 |
---|---|
Real rækkevidde Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Operationel tasteafstand [mm] | 0...3,24 |
Nøjagtighed / afvigelser
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,5 / aluminium: 0,4 / kobber: 0,3 |
---|---|
Hysterese [% af Sr] | 1...15 |
Tolerance, koblingspunkt [% af Sr] | -10...10 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -20...70 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Godkendelser / Tests
Godkendelse | BVS 04 ATEX E 091 X; IECEx BVS 06.0003 | ||
---|---|---|---|
ATEX mærkning |
|
||
|
|||
EMC |
|
||
Chok/vibrations stabilitet | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) | ||
MTTF [År] | 3119 |
Sikkerhedsparametre
Max. intern kapacitans [nF] | 210 |
---|---|
Max. intern induktans [µH] | 115 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 78,55 |
---|---|
Kapsling | gevindtype |
Montering | Skærmet |
Dimensioner [mm] | M12 x 1 / L = 45 |
Gevind betegnelse | M12 x 1 |
Materiale | Messing special-coated; aktiv flade: PBT; LED vindue: PA |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A |
---|