Induktiv NAMUR sensor
NI5004
IIA2015-N/1D/1G/2G
Induktiv NAMUR sensor
NI5004
IIA2015-N/1D/1G/2G
- Til anvendelser i EX områder
- For tilslutning til egensikre kredsløb
- Kort hus til brug hvor pladsen er trang
- Stort driftstemperatur interval
- Robust metalhus til brug i krævende industrielle miljøer
Produktegenskaber
Elektrisk design | NAMUR |
---|---|
Udgangsfunktion | normally closed |
Tasteafstand [mm] | 15 |
Kapsling | gevindtype |
Dimensioner [mm] | M30 x 1,5 / L = 41 |
Elektriske Data
Tilslutning til skilleforstærker | ja |
---|---|
Koblingsforstærker | tilslutning til certificerede egensikker kredsløb med max værdier: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Nominel spænding DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Forsyningsspænding DC [V] | 7,5...30; (ved brug udenfor ATEX området) |
Strømforbrug [mA] | < 1; (de-aktiveret; ledende: > 2,1) |
Kapslingsklasse | III |
Udgange
Elektrisk design | NAMUR |
---|---|
Udgangsfunktion | normally closed |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 30; (ved brug udenfor ATEX området) |
Switchfrekvens DC [Hz] | 200 |
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] | 15 |
---|---|
Real rækkevidde Sr [mm] | 15 ± 10 % |
Nøjagtighed / afvigelser
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,5 / aluminium: 0,4 / kobber: 0,3 |
---|---|
Hysterese [% af Sr] | 1...15 |
Tolerance, koblingspunkt [% af Sr] | -10...10 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -20...80 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Godkendelser / Tests
Godkendelse | PTB 01 ATEX 2191; BVS 04 ATEX E 153 X; IECEX BVS 06.0003X; TIIS TC16109 | ||
---|---|---|---|
ATEX mærkning |
|
||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
EMC |
|
||
Chok/vibrations stabilitet | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) | ||
MTTF [År] | 4697 |
Sikkerhedsparametre
Max. intern kapacitans [nF] | 145 |
---|---|
Max. intern induktans [µH] | 110 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 221,5 |
---|---|
Kapsling | gevindtype |
Montering | Uskærmet |
Dimensioner [mm] | M30 x 1,5 / L = 41 |
Gevind betegnelse | M30 x 1,5 |
Materiale | Messing special-coated; aktiv flade: PBT |
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|