Induktiv sensor
NI5017
II-2010-N/40M
Induktiv sensor
NI5017
II-2010-N/40M
Artiklen er udgået - arkiv informationer
Produktegenskaber
Elektrisk design | NAMUR |
---|---|
Udgangsfunktion | normally closed |
Tasteafstand [mm] | 10 |
Kapsling | gevindtype |
Dimensioner [mm] | M30 x 1,5 / L = 41 |
Elektriske Data
Tilslutning til skilleforstærker | ja |
---|---|
Koblingsforstærker | forbindelse til signalforstærkere NV0100, NV0200 eller andre godkendte signalforstærkere med følgende max. værdier: U = 16 V / I = 50 mA / P = 180 mW (T5) / P = 123 mW (T6) |
Nominel spænding DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Forsyningsspænding DC [V] | 5...25 |
Strømforbrug [mA] | < 1; (de-aktiveret; ledende: > 2,1) |
Udgange
Elektrisk design | NAMUR |
---|---|
Udgangsfunktion | normally closed |
Max. kabel modstand [Ω] | 50 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 450 |
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] | 10 |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -20...70 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Godkendelser / Tests
Godkendelse | PTB-Zulassungs-Nr. Ex-00.E.2013; Gerätekennzeichnung: EEx ia IIC T5/T6 |
---|---|
Chok/vibrations stabilitet | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
MTTF [År] | 4697 |
Sikkerhedsparametre
Max. intern kapacitans [nF] | 230 |
---|---|
Max. intern induktans [µH] | 175 |
Mekaniske data
Kapsling | gevindtype |
---|---|
Montering | Skærmet |
Dimensioner [mm] | M30 x 1,5 / L = 41 |
Gevind betegnelse | M30 x 1,5 |
Materiale | PBT |
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Kabel: 40 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|