Induktiv NAMUR sensor
NM501A
IMC2035-N/US/2G/1D
Induktiv NAMUR sensor
NM501A
IMC2035-N/US/2G/1D
- Til anvendelser i EX områder
- For tilslutning til egensikre kredsløb
- Lang taste afstand til brug med conveyor
- Robust hus til brug i krævende industrielle miljøer
- Der kan vælges fem positioner for tastefladen
Produktegenskaber
Elektrisk design | NAMUR |
---|---|
Udgangsfunktion | normally closed |
Tasteafstand [mm] | 35 |
Kapsling | rektangulær |
Dimensioner [mm] | 40 x 40 x 66 |
Applikation
Special funktion | guldbelagte kontakter |
---|
Elektriske Data
Tilslutning til skilleforstærker | ja |
---|---|
Koblingsforstærker | tilslutning til certificerede egensikker kredsløb med max værdier: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Nominel spænding DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Forsyningsspænding DC [V] | 7,5...30; (ved brug udenfor ATEX området) |
Strømforbrug [mA] | < 1; (de-aktiveret; ledende: > 2,1) |
Kapslingsklasse | III |
Udgange
Elektrisk design | NAMUR |
---|---|
Udgangsfunktion | normally closed |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 30; (ved brug udenfor ATEX området) |
Switchfrekvens DC [Hz] | 100 |
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] | 35 |
---|---|
Real rækkevidde Sr [mm] | 35 ± 10 % |
Nøjagtighed / afvigelser
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,5 / aluminium: 0,4 / kobber: 0,3 |
---|---|
Hysterese [% af Sr] | 1...15 |
Tolerance, koblingspunkt [% af Sr] | -10...10 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -20...70 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Godkendelser / Tests
Godkendelse | BVS 04 ATEX E 091 X; IECEx BVS 06.0003 | ||
---|---|---|---|
ATEX mærkning |
|
||
|
|||
EMC |
|
||
Chok/vibrations stabilitet | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) | ||
MTTF [År] | 2935 |
Sikkerhedsparametre
Max. intern kapacitans [nF] | 220 |
---|---|
Max. intern induktans [µH] | 710 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 189 |
---|---|
Kapsling | rektangulær |
Montering | Uskærmet |
Dimensioner [mm] | 40 x 40 x 66 |
Materiale | Kapsling: PPE; aktiv flade: PPE orange; endestykke: PPS; Monteringsadapter: PPS sort; skrue: Stål forzinket |
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
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A; Låsning: Messing, belagt med hvid bronze; Kontakter: guldbelagt |
---|