Induktiv NAMUR dobbelt sensor for ventilaktuator
NN5009
IND2004DN/1D/1G/2G
Induktiv NAMUR dobbelt sensor for ventilaktuator
NN5009
IND2004DN/1D/1G/2G
- Overvågning af ventilpositioner
- Pålidelig position-feedback på ventilaktuatorer
- Til anvendelser i EX områder
- For tilslutning til egensikre kredsløb
- Hurtig og sikker montering med kun tre skruer
Produktegenskaber
Elektrisk design | NAMUR |
---|---|
Udgangsfunktion | 2 x brydefunktion |
Tasteafstand [mm] | 4 |
Kapsling | rektangulær |
Dimensioner [mm] | 40 x 26 x 26 |
Elektriske Data
Tilslutning til skilleforstærker | ja |
---|---|
Koblingsforstærker | tilslutning til certificerede egensikker kredsløb med max værdier: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Nominel spænding DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Forsyningsspænding DC [V] | 7,5...15 |
Strømforbrug [mA] | < 1; (de-aktiveret; ledende: > 2,1) |
Kapslingsklasse | III |
Udgange
Elektrisk design | NAMUR |
---|---|
Udgangsfunktion | 2 x brydefunktion |
Switchfrekvens DC [Hz] | 1800 |
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] | 4 |
---|---|
Real rækkevidde Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Nøjagtighed / afvigelser
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,5 / aluminium: 0,4 / kobber: 0,3 |
---|---|
Hysterese [% af Sr] | 1...15 |
Tolerance, koblingspunkt [% af Sr] | -10...10 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -20...80 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Godkendelser / Tests
Godkendelse | DMT 02 ATEX E 028; BVS 04 ATEX E 153 X; IECEx BVS 06.0003X; TIIS TC17612 | ||
---|---|---|---|
ATEX mærkning | II 1G Ex ia IIB T6 Ga Ta -20...70°C | ||
II 1G Ex ia IIB T5 Ga Ta -20...80°C | |||
II 2G Ex ia IIC T6 Gb Ta -20...70°C | |||
II 2G Ex ia IIC T5 Gb Ta -20...80°C | |||
II 1D Ex ia IIIC T20090°C Da Ta: -20...70°C | |||
II 1D Ex ia IIIC T200100° C Da Ta: -20...80°C | |||
EMC |
|
||
Chok/vibrations stabilitet | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) | ||
MTTF [År] | 1253 |
Sikkerhedsparametre
Max. intern kapacitans [nF] | 140; (pr. egensikker strømkreds) |
---|---|
Max. intern induktans [µH] | 130; (pr. egensikker strømkreds) |
Mekaniske data
Vægt [g] | 162,5 |
---|---|
Kapsling | rektangulær |
Montering | Uskærmet |
Dimensioner [mm] | 40 x 26 x 26 |
Materiale | Kapsling: PBT; dæksel: PC |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Kabel: 2 m, Silikone; 4 x 0,34 mm² |
---|