Induktiv sensor
NN506A
INE2004DN/1D/1G/2G
Induktiv sensor
NN506A
INE2004DN/1D/1G/2G
- Overvågning af ventilpositioner
- Pålidelig position-feedback på ventilaktuatorer
- For tilslutning til egensikre kredsløb
- Berøringsløs og selvrensende system
Produktegenskaber
Udgangsfunktion | 2 x brydefunktion |
---|---|
Tasteafstand [mm] | 4 |
Kapsling | rektangulær |
Dimensioner [mm] | 33 x 60 x 119 |
Elektriske Data
Tilslutning til skilleforstærker | ja |
---|---|
Koblingsforstærker | tilslutning til certificerede egensikker kredsløb med max værdier: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Driftspænding [V] | 8,2 DC; (1kΩ) |
Forsyningsspænding DC [V] | 7,5...15; (ved brug udenfor ATEX området) |
Strømforbrug [mA] | < 1; (de-aktiveret; ledende: > 2,1) |
Kapslingsklasse | III |
Aktuator wiring | tilslutning til godkendte egensikre kredsløb af magnetventiler med max værdier: U = 28 V / I = 250 mA / P = 750 mW (bis 40 °C) / P = 650 mW (bis 70 °C); (ved brug i eksplosionsområder (gas gruppe II) er følgende max værdier tilladt: U = 28 V / P = 1,1 W; disse værdier må ikke overskrides) |
Udgange
Udgangsfunktion | 2 x brydefunktion |
---|---|
Switchfrekvens DC [Hz] | 500 |
Overbelastningssikret | ja |
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] | 4 |
---|---|
Real rækkevidde Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Operationel tasteafstand [mm] | 0...3,25 |
Nøjagtighed / afvigelser
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,5 / aluminium: 0,4 / kobber: 0,3 |
---|---|
Hysterese [% af Sr] | 1...15 |
Tolerance, koblingspunkt [% af Sr] | -10...10 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 65; IP 67 |
Godkendelser / Tests
Godkendelse | BVS 14 ATEX E 005 X; IECEx BVS 14.0005X | ||
---|---|---|---|
ATEX mærkning |
|
||
|
|||
|
|||
EMC |
|
||
Vibrationsbestandig |
|
||
Chokbestandig |
|
Sikkerhedsparametre
Max. intern kapacitans [nF] | 60; (pr. egensikker strømkreds) |
---|---|
Max. intern induktans [µH] | 130; (pr. egensikker strømkreds) |
Mekaniske data
Vægt [g] | 176,5 |
---|---|
Kapsling | rektangulær |
Montering | Uskærmet |
Dimensioner [mm] | 33 x 60 x 119 |
Materiale | Kapsling: PA |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Bemærkning |
|
|
---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | tilslutnings klemmer i klemboks: ...2,5 mm²; Kabelforskruning: M20 X 1,5 |
---|