Optisk afstandssensor
O1D101
O1DLFPKG/IO-LINK
Optisk afstandssensor
O1D101
O1DLFPKG/IO-LINK
- Pålidelig optisk afstandsregistrering med høje intervaller op til 10 m
- Nøjagtig baggrunds undertrykkelse
- Anvendes i applikationer med baggrundsundertrykkelse
- Fantastisk forhold mellem pris og ydelse
Produktegenskaber
Laser beskyttelsesklasse | 2 |
---|---|
Kapsling | rektangulær |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 150 |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Typisk levetid [h] | 50000 |
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs | Antal digitale udgange: 1 |
---|
Udgange
Total antal udgange | 1 |
---|---|
Elektrisk design | PNP |
Antal digitale udgange | 1 |
Udgangsfunktion | normally open / normally closed; (Programmerbar) |
Max strømbelastning pr. udgang [mA] | 200 |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Registreringsområde
Max. Lysplet bredde [mm] | 15 |
---|---|
Max. Lysplet højde [mm] | 15 |
Lysspot dimensioner refererer til | 10 m |
Bagggrundsafblænding [m] | 10...100 |
Måle/indstillingsområde
Måleområde [m] | 0,2...10; (hvidt papir 200 x 200 mm 90 % refleksion) |
---|---|
Målefrekvens [Hz] | 5 |
Interface
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Transmissionstype | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||
SIO-Mode | ja | ||||
Nødvendig masterport klasse | A | ||||
Processdata analog | 2 | ||||
Processdata binær | 1 | ||||
Min. Process-cyklustid [ms] | 6 | ||||
Understøttede DeviceIDs |
|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -10...60 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Godkendelser / Tests
Laser beskyttelsesklasse | 2 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bemærk om laserbeskyttelse |
|
||||||||||||||||||||
MTTF [År] | 106 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 268,5 |
---|---|
Kapsling | rektangulær |
Dimensioner [mm] | 59 x 42 x 52 |
Materiale | Kapsling: zinkstøbegods; front linse: glas; LED vindue: PC |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Tilbehør
Tilbehør (valgfri) |
|
---|
Bemærkning
Bemærkning |
|
|
---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A |
---|
Yderligere informationer
Reproducerbarhed / nøjagtighed
gentagelsesnøjagtighed af de målte værdier | nøjagtighed | |||
hvidt (90 % reflektion) | grå (18 % reflektion) | hvidt (90 % reflektion) | grå (18 % reflektion) | |
200...1000 mm | ± 4,5 mm | ± 6,0 mm | ± 15,0 mm | ± 16,0 mm |
1000...2000 mm | ± 5,0 mm | ±8,0 mm | ± 15,0 mm | ± 18,0 mm |
2000...4000 mm | ± 16,0 mm | ±19,0 mm | ± 25,0 mm | ± 30,0 mm |
4000...6000 mm | ± 24,0 mm | ± 33,0 mm | ± 35,0 mm | ± 45,0 mm |
6000...10000 mm | ± 50,0 mm | - | ± 65,0 mm | - |
Udefrakommende lys på emnet | < 40 klx |
Reproducerbarhed / nøjagtighed
gentagelsesnøjagtighed af de målte værdier | nøjagtighed | |||
hvidt (90 % reflektion) | grå (18 % reflektion) | hvidt (90 % reflektion) | grå (18 % reflektion) | |
200...2000 mm | ± 14,0 mm | ± 14,0 mm | ± 24,0 mm | ± 24,0 mm |
2000...4000 mm | ± 25,0 mm | ± 30,0 mm | ± 35,0 mm | ± 40 mm |
4000...6000 mm | ± 31,0 mm | ±45,0 mm | ± 41,0 mm | ± 55,0 mm |
6000...10000 mm | ± 60,0 mm | - | ± 70,0 mm | - |
Udefrakommende lys på emnet | < 40...100 klx |
Tasteafstand på sort emne (6% reflektion) | <= 4000 klx |
Værdierne gælder for | |
Konstante omgivelsesforhold | 23 °C / 960 hPa |
minimum tilkoblingstid i minutter | 10 |